Περισσότερα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
WNA681B
CUBYKO ΚΟΥΤΙ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΜΟΝΟ IP55 ΛΕΥΚΟ
7,30 €/ τμχ
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 12 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Αρχιτεκτονική
-
Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίαςΜονό πλήκτρο
Έλεγχοι και ενδείξεις
-
Αριθμός μπουτόν1
Υλικά
-
Περιέχει ανακυκλωμένο υλικό (% του συνολικού βάρους του πλαστικού)0
-
ΧρώμαΜπεζ
-
Κωδικός RALΠαρόμοιο με το RAL 9010
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
-
ΥλικόΠλαστικό
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
Διαστάσεις
-
Ύψος71 mm
-
Πλάτος71 mm
-
Βάθος27 mm
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων2
Σύνδεση
-
Τύπος σύνδεσηςΒίδωμα bayonet
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΣτερέωση με βιδες
Εξοπλισμός
-
Πλακίδια φωτεινάΟχι
Παρελκόμενα
-
Πλακίδια με θέση επιγραφήςΟχι
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP55
-
Αντοχή σε κρούση IKIK07
Αναγνωριστικό (ID)
-
Διάταξη συναρμολόγησηςΒασικό στοιχείο με πλήκτρο
-
Με αποτύπωμαΝαί
Ρύθμιση
-
με σύμβολο αφήςΟχι
-
Σχετικές γκάμες προϊόντωνcubyko
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WNT932B
Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος el-GR 2026-10-27
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-07-29
PDF212,82 kB
Declaration of conformity pl-PL 2026-04-23
PDF315,75 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση