CUBYKO ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΜΕ ΣΤΙΠΙΟΘΛΙΠΤΗ Μ20 ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΟ 1 ΚΑΛΩΔΙΟΥ 18163525
EAN
4011334441106
Συσκευασία
10 τμχ
Τιμή
8,24 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 8 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Βάθος46 mm
Εξοπλισμός
-
Τύπος εισόδου καλωδίουΟλισθητήρας μούφας
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Κατάλληλο για επίτοιχη τοποθέτησηΟχι
Υλικά
-
ΧρώμαΓκρι
-
Κωδικός RAL7011
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 18163525
CUBYKO ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΜΕ ΣΤΙΠΙΟΘΛΙΠΤΗ Μ20 ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΟ 1 ΚΑΛΩΔΙΟΥ
PDF -
Technical appendix (single product)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Technical appendix (single product) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2021-11-04
PDF80,22 kB
Declaration of conformity International 2022-04-26
PDF164,12 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση