CUBYKO ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΜΕ ΣΤΙΠΙΟΘΛΙΠΤΕΣ Μ20 ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΟ 2 ΣΩΛΗΝΩΝ WNA700
Τιμή
11,26 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 16 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Βάθος33 mm
-
Ύψος44,40 mm
Εξοπλισμός
-
Τύπος εισόδου καλωδίουΔιπλό ρυθμιστικό μούφας
Υλικά
-
ΥλικόΠολυπροπυλένιο (PP)
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
-
ΧρώμαΓκρι
-
Κωδικός RAL7011
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WNA700
CUBYKO ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΜΕ ΣΤΙΠΙΟΘΛΙΠΤΕΣ Μ20 ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΟ 2 ΣΩΛΗΝΩΝ
PDF -
Tools
Tools de-DE 2025-11-13
URL
Tools de-DE 2026-04-01
URL -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2021-09-10
PDF115,60 kB
Declaration of conformity en-GB 2025-12-05
PDF256,56 kB
Declaration of conformity pl-PL 2026-03-31
PDF315,19 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση