Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Μπουτόν BUS KNX 4 διαθέσιμα προϊόντα -
διακόπτης 13 διαθέσιμα προϊόντα -
Μπουτόν 18 διαθέσιμα προϊόντα -
Πρίζες σούκο 13 διαθέσιμα προϊόντα -
Κουτιά επίτοιχης τοποθέτησης 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Μηχανισμοί εντολής και φωτεινής σήμασης 3 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Υλικά
-
ΧρώμαΓκρι
Διαστάσεις
-
Πλάτος75 mm
-
Βάθος24 mm
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΕπίτοιχη τοποθέτηση
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP55
-
Αντοχή σε κρούση IKIK07
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WNA401G
CUBYKO ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ ΓΚΡΙ
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2021-09-10
PDF115,60 kB
Declaration of conformity en-GB 2025-12-05
PDF256,56 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση