WNA044B
EAN
3250617175449
Συσκευασία
1 τμχ
Εργαλεία αντιστοίχισης
Τιμή
29,89 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Δες τα όλα (7)Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 22 διαθέσιμα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ρεύμα στιγμιαίας επαφής10 A
Τάση
-
Ονομαστική τάση250 V
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Αρχιτεκτονική
-
Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίαςΔιπλό πλήκτρο
Υλικά
-
ΧρώμαΛευκό
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
-
ΥλικόΘερμοπλαστικό
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
-
ΔιάφανοΟχι
Διαστάσεις
-
Ύψος71 mm
-
Πλάτος71 mm
-
Βάθος42 mm
-
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος0
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΧωνευτή τοποθέτηση, Επίτοιχη τοποθέτηση
Έλεγχοι και ενδείξεις
-
Λυχνία ένδειξηΩς εξάρτημα
-
Αριθμός μπουτόν1
-
Τύπος μπουτόνΣειρά μπουτόν
-
Με επαφή σήματος ανάδρασηςΟχι
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP55
-
Αντοχή σε κρούση IKIK08
Παρελκόμενα
-
Πλακίδια με θέση επιγραφήςΟχι
-
Σχετικές γκάμες προϊόντωνHager cubyko
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Tools
Tools de-DE 2024-10-02
URL
Tools de-DE 2025-11-13
URL -
Product licence
Product licence en-GB, fr-FR 2013-08-09
PDF191,18 kB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2021-07-14
PDF119,33 kB
Declaration of conformity en-GB 2025-12-05
PDF253,40 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση