CUBYKO A/R ΔΙΠΛΟΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΙΡ55 ΓΚΡΙ WNE040G
EAN
3250617178402
Συσκευασία
10 τμχ
Τιμή
28,38 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα10 A
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΧωνευτή τοποθέτηση
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Υλικά
-
ΧρώμαΓκρι
-
Κωδικός RAL7011
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΣατινέ φινίρισμα
-
ΥλικόΠολυπροπυλένιο (PP)
Αναγνωριστικό (ID)
-
Διάταξη συναρμολόγησηςμηχανισμό με επένδυση
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΤοποθέτηση με νύχια, Σύνδεση με βίδες, Στερέωση με βιδες
Διαστάσεις
-
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος40 mm
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
-
Αντοχή σε κρούση IKIK07
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2021-07-14
PDF119,33 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση