VOLTA ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 2X12M VU24NG
EAN
3250616614352
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
78,97 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Πόρτες πίνακα 1 διαθέσιμα προϊόντα
-
Patch panel για πίνακες 1 διαθέσιμα προϊόντα
-
Πρίζες σούκο για πίνακες 1 διαθέσιμα προϊόντα
-
Κλειδαριές 1 διαθέσιμα προϊόντα
-
Βάσεις τερματικών συνδέσεων 3 διαθέσιμα προϊόντα
-
Δείτε περισσότερα 7 άλλα διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Ονομαστική τάση400 - 400 V
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Κατάλληλο για εξωτερική χρήσηΟχι
-
ΤοποθέτησηΧωνευτή τοποθέτηση
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα63 A
Εξοπλισμός
-
Αριθμός ραγών2
-
Αριθμός σειρών2
-
Αριθμός τμήματος σε πλάτος1
-
με κλειδαριάΟχι
-
Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερουΝαί
-
Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσηςΝαί
-
Έχει πλάκα τοποθέτησηςΟχι
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων24
-
Αριθμός μισού στοιχείου ακροδεκτών ανά ράγα48
Λειτουργίες
-
Με εισόδους αγωγώνΝαί
Διαστάσεις
-
Ύψος505,50 mm
-
Πλάτος348 mm
-
Βάθος94,50 mm
-
Ενσωματωμένο ύψος490 mm
-
Ενσωματωμένο πλάτος335 mm
-
Ενσωματωμένο βάθος90 mm
-
Αριθμός μονάδων πλάτους12
Κάλυμμα, πόρτα
-
Αριθμός πορτών ερμαρίου1
-
Αριθμός κλειδαριών0
-
Με διάφανη πόρταΝαί
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΣτερέωση με βιδες
Υλικά
-
ΥλικόΠλαστικό
-
Κωδικός RAL9010
-
ΧρώμαPure white
-
Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολίαΝαί
Ασφάλεια
-
Κλάση προστασίαςΚατηγορία μόνωσης II
-
Βαθμός προστασίας IPIP30
-
Τύπος κλειδώματοςΚλείδωμα με κουμπωτή κλειδαριά, χωρίς κλειδαριά
-
Glow wire test650 °C
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual International 2020-01-01
PDF4,64 MBInstallation manual de-DE, el-GR 2020-01-01
PDF644,51 kB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2023-08-07
PDF366,52 kBDeclaration of conformity International 2023-08-16
PDF359,72 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση