The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Πίνακες και ερμάρια διανομής
    • Πίνακες οικιακοί
    • volta
    • VZ114N
    Το πλαίσιο μετατροπής βάθους VZ114N της σειράς volta της Hager διευκολύνει την προσαρμογή χωνευτών πινάκων 4 σειρών σε κοίλους τοίχους, προσφέροντας άψογη εφαρμογή και καθαρό αισθητικό αποτέλεσμα. Με διαστάσεις 757x350 mm και κατασκευή από ανθεκτικό πλαστικό σε λευκό RAL9010, εξασφαλίζει γρήγορη και ασφαλή εγκατάσταση και βελτιστοποιεί την τοποθέτηση του εξοπλισμού.
    EAN
    3250616666511
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • volta
    • volta multimedia
    • Δείτε περισσότερα

    VOLTA ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΒΑΘΟΥΣ ΠΙΝΑΚΑ 4 ΣΕΙΡΩΝ VZ114N VZ114N

    Τιμή
    26,09 €
    / τμχ
    26,09 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    VOLTA ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΒΑΘΟΥΣ ΠΙΝΑΚΑ 4 ΣΕΙΡΩΝ VZ114N

    VZ114N

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Συμβατότητα
    • Κατάλ­ληλο για τύπο ερμαρίου
      Χωνευτό, Τοποθετημένο σε κοίλο τοίχο
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      757 mm
    • Πλάτος
      350 mm
    Εξοπλισμός
    • Αριθμός σειρών
      4
    Υλικά
    • Χρώμα
      Λευκό
    • Κωδικός RAL
      9010
    • Υλικό
      Πλαστικό
    Παρελ­κόμενα
    • Τύπος εξαρ­τήματος ερμαρίων
      Πλαίσιο τοποθέτησης

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACH declaration VZ114N
    PDF
    RoHS report VZ114N
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα VZ114N | Hager

      Εικόνα προϊόντος VZ114N

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος VZ114N | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος VZ114N

      VOLTA ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΒΑΘΟΥΣ ΠΙΝΑΚΑ 4 ΣΕΙΡΩΝ

      PDF
    • Installation manual

      Εικόνα Montageanleitung | Hager

      Montageanleitung

      Installation manual de-DE, el-GR 2020-01-01

      PDF
      644,51 kB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity International 2023-08-07 | Hager

      Declaration of conformity International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2024-11-08 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2024-11-08

      PDF
      250,15 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-07-22 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      VA48A - VOLTA ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 4X12M ΑΔΙΑΦ. ΠΟΡΤΑ
      VA48A
      VOLTA ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 4X12M ΑΔΙΑΦ. ΠΟΡΤΑ
      Τιμή
      82,27 €
      / τμχ
      82,27 €
      / τμχ
    • 2
      VH36AT - VOLTA ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 4X12M ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΑΔΙΑΦΑΝΗ ΠΟΡΤΑ
      VH36AT
      VOLTA ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 4X12M ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΑΔΙΑΦΑΝΗ ΠΟΡΤΑ
      Τιμή
      105,29 €
      / τμχ
      105,29 €
      / τμχ
    • 3
      VA12A - VOLTA ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 1X12M ΑΔΙΑΦ. ΠΟΡΤΑ
      VA12A
      VOLTA ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 1X12M ΑΔΙΑΦ. ΠΟΡΤΑ
      Τιμή
      45,77 €
      / τμχ
      45,77 €
      / τμχ
    • 4
      VA36A - VOLTA ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 3X12M ΑΔΙΑΦ. ΠΟΡΤΑ
      VA36A
      VOLTA ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 3X12M ΑΔΙΑΦ. ΠΟΡΤΑ
      Τιμή
      73,41 €
      / τμχ
      73,41 €
      / τμχ
    • 5
      VZ406 - VOLTA ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗ ΡΑΓΑ ΒΑΘΟΥΣ 84MM ΓΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΥΨΗΛΟΥ ΥΛΙΚΟΥ VZ406
      VZ406
      VOLTA ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗ ΡΑΓΑ ΒΑΘΟΥΣ 84MM ΓΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΥΨΗΛΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
      Τιμή
      3,31 €
      / τμχ
      3,31 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα