ΑΡΘΡΩΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΝΑΛΙ ΔΑΠΕΔΟΥ 83x20 1m RAL9005 FK19005
EAN
4012002246085
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
44,86 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Εξαρτήματα αρθρωτών καναλιών 12 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος20 mm
-
Πλάτος83 mm
-
Μήκος1.000 mm
-
Εσωτερική διατομή1.440 - 1.440 mm²
Εξοπλισμός
-
Αριθμός κατατμήσεων1
-
Αριθμός τμημάτων2 - 2
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΚάτω μέρος διάτρητο
Υλικά
-
ΥλικόΠολυαμίδιο (PA)
-
ΧρώμαJet black
-
Κωδικός RAL9005
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Instruction manual
Instruction manual International 2020-01-01
PDF420,79 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση