ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΣΕ ΤΟΙΧΟ FKWB000
EAN
4012002246177
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
12,30 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος19 mm
-
Πλάτος40 mm
-
Μήκος65 mm
Υλικά
-
ΥλικόΠολυαμίδιο (PA)
-
ΧρώμαJet black
-
Κωδικός RAL9005