ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ FK1x ΣΤΟ ΔΑΠΕΔΟ 500mm RAL7035 FKH7035
EAN
4012002248355
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
28,66 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος20 mm
-
Πλάτος83 mm
-
Μήκος500 mm
Υλικά
-
ΥλικόΑτσάλι
-
ΧρώμαΑνοιχτό γκρι
-
Κωδικός RAL7035