ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΔΑΠ. 83x20 1m FKA7011
EAN
4012002246092
Συσκευασία
700 τμχ
Τιμή
3,92 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος16 mm
-
Πλάτος27 mm
-
Μήκος55 mm
Υλικά
-
ΥλικόΠολυαμίδιο (PA)
-
ΧρώμαIron grey
-
Κωδικός RAL7011