ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ FK1x 1m RAL7035 FKS7035
EAN
4012002248362
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
40,06 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος20 mm
-
Πλάτος83 mm
-
Μήκος1.000 mm
Υλικά
-
ΥλικόΑτσάλι
-
ΧρώμαΑνοιχτό γκρι
-
Κωδικός RAL7035