ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ FK1x RAL7035 FKB7035
EAN
4012002248348
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
45,08 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος20 mm
-
Πλάτος210 mm
-
Μήκος180 mm
Υλικά
-
ΥλικόΑτσάλι
-
ΧρώμαΑνοιχτό γκρι
-
Κωδικός RAL7035