The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Συστήματα διανομής καλωδίων
    • Συστήματα ενδοδαπέδιας εγκατάστασης
    • Συστήματα εγκατάστασης σε ψευδοπάτωμα
    • FKB7011
    EAN
    4012002246115
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Συστήματα εγκατάστασης σε ψευδοπάτωμα

    ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ FK1x RAL7011 FKB7011

    Τιμή
    48,76 €
    / τμχ
    48,76 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ FK1x RAL7011

    FKB7011

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Διαστάσεις
    • Ύψος
      22 mm
    • Πλάτος
      210 mm
    • Μήκος
      210 mm
    Υλικά
    • Υλικό
      Μεταλ­λικό
    • Χρώμα
      Iron grey
    • Κωδικός RAL
      7011

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα FKB7011 | Hager

      Εικόνα προϊόντος FKB7011

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FKB7011 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FKB7011

      ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ FK1x RAL7011

      PDF
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      FKB9005 - ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ FK1x RAL9005
      FKB9005
      ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ FK1x RAL9005
      Τιμή
      48,76 €
      / τμχ
      48,76 €
      / τμχ
    • 2
      FKA7011 - ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΔΑΠ. 83x20 1m
      FKA7011
      ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΔΑΠ. 83x20 1m
      Τιμή
      4,24 €
      / τμχ
      4,24 €
      / τμχ
    • 3
      FK17035 - ΑΡΘΡΩΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΝΑΛΙ ΔΑΠΕΔΟΥ 83x20 1m RAL7035
      FK17035
      ΑΡΘΡΩΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΝΑΛΙ ΔΑΠΕΔΟΥ 83x20 1m RAL7035
      Τιμή
      48,52 €
      / τμχ
      48,52 €
      / τμχ
    • 4
      FKB7035 - ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ FK1x RAL7035
      FKB7035
      ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ FK1x RAL7035
      Τιμή
      48,76 €
      / τμχ
      48,76 €
      / τμχ
    • 5
      FKS9005 - ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ FK1x 1m RAL9005
      FKS9005
      ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ FK1x 1m RAL9005
      Τιμή
      43,33 €
      / τμχ
      43,33 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα