The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Συστήματα διανομής καλωδίων
    • Συστήματα ενδοδαπέδιας εγκατάστασης
    • Συστήματα εγκατάστασης σε ψευδοπάτωμα
    • FKB9005
    EAN
    4012002246122
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Συστήματα εγκατάστασης σε ψευδοπάτωμα

    ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ FK1x RAL9005 FKB9005

    Τιμή
    48,76 €
    / τμχ
    48,76 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ FK1x RAL9005

    FKB9005

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Διαστάσεις
    • Ύψος
      22 mm
    • Πλάτος
      210 mm
    • Μήκος
      210 mm
    Υλικά
    • Υλικό
      Μεταλ­λικό
    • Χρώμα
      Jet black
    • Κωδικός RAL
      9005

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    REACH declaration FKB9005
    PDF
    RoHS report FKB9005
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα FKB9005 | Hager

      Εικόνα προϊόντος FKB9005

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FKB9005 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FKB9005

      ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ FK1x RAL9005

      PDF
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      FKA7011 - ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΔΑΠ. 83x20 1m
      FKA7011
      ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΔΑΠ. 83x20 1m
      Τιμή
      4,24 €
      / τμχ
      4,24 €
      / τμχ
    • 2
      FKH9005 - ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ FK1x ΣΤΟ ΔΑΠΕΔΟ 500mm RAL9005
      FKH9005
      ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ FK1x ΣΤΟ ΔΑΠΕΔΟ 500mm RAL9005
      Τιμή
      31,00 €
      / τμχ
      31,00 €
      / τμχ
    • 3
      FKS7035 - ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ FK1x 1m RAL7035
      FKS7035
      ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ FK1x 1m RAL7035
      Τιμή
      43,33 €
      / τμχ
      43,33 €
      / τμχ
    • 4
      FKWB000 - ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΣΕ ΤΟΙΧΟ
      FKWB000
      ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΣΕ ΤΟΙΧΟ
      Τιμή
      13,30 €
      / τμχ
      13,30 €
      / τμχ
    • 5
      FKH7035 - ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ FK1x ΣΤΟ ΔΑΠΕΔΟ 500mm RAL7035
      FKH7035
      ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ FK1x ΣΤΟ ΔΑΠΕΔΟ 500mm RAL7035
      Τιμή
      31,00 €
      / τμχ
      31,00 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα