ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ FK1x ΣΤΟ ΔΑΠΕΔΟ 500mm RAL7011 FKH7011
EAN
4012002246139
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
28,66 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος18 mm
-
Πλάτος120 mm
-
Μήκος500 mm
Υλικά
-
ΥλικόΑτσάλι
-
ΧρώμαIron grey
-
Κωδικός RAL7011