ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΚΟΥΤΙΑ FKA9005
EAN
4012002246108
Συσκευασία
700 τμχ
Τιμή
3,92 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος16 mm
-
Πλάτος27 mm
-
Μήκος55 mm
Υλικά
-
ΥλικόΠολυαμίδιο (PA)
-
ΧρώμαJet black
-
Κωδικός RAL9005