ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ FK1x 1m RAL9005 FKS9005
EAN
4012002246160
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
40,06 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος22 mm
-
Πλάτος160 mm
-
Μήκος1.000 mm
Υλικά
-
ΥλικόΑτσάλι
-
ΧρώμαJet black
-
Κωδικός RAL9005