AFDD ME ΡΕΛΕ ΔΙΑΡ. A 30MA & ΑΣΦΑΛ. 6kA C 6A ARF956D
Τιμή
237,08 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Μηχανικά εξαρτήματα υλικών προστασίας ισχύος 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Πηνία έλλειψης τάσης 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Πηνία εργασίας 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Πηνία υπέρτασης 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Εξαρτήματα κλειδώματως και μανδάλωσης 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Βοηθητικές επαφές 2 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN6 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -25°C7,93 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -20°C7,75 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -15°C7,58 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -10°C7,4 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -5°C7,23 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 0°C7,05 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 5°C6,88 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 10°C6,7 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 15°C6,53 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 20°C6,35 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 25°C6,18 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 30°C6 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 35°C5,79 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 40°C5,58 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 45°C5,37 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 50°C5,16 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 55°C4,95 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 60°C4,74 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 65°C4,53 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 70°C4,32 A
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος σε 230V AC (IEC60898-1)6 kA
-
Τελική ικανότητα διακοπής Idm6 kA
-
Ονομαστικό ρεύμα διαρροής Idn30 mA
Αρχιτεκτονική
-
ΚαμπύληC
-
Πόλοι1P+N
Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος Icn AC σύμφωνα με το IEC 60898-16 kA
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Ονομαστική ροπή σφίξιματος κάτω από τον ακροδέκτη2 - 2 Nm
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης2,10 - 2,10 Nm
-
Τύπος κάτω σύνδεσης για υλικά ράγαςδυνατότητα χρήσης διχαλωτών μπαρών, δυνατότητα χρήσης διχαλωτών μπαρών
-
Τύπος σύνδέσεων για υλικά ράγαςquickconnect
Ασφάλεια
-
Τύπος διαφορικής προστασίαςA
Τάση
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui500 V
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp4.000 V
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue230 - 230 V
Ισχύς
-
Απώλεια ισχύος στο IN2,20 W
Συνθήκες χρήσης
-
Κλάση περιορισμού ενέργειας I²t3
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-25 - 40 °C
-
Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας-25 - 70 °C
Αντοχή
-
Αριθμός μηχανικών λειτουργιών4.000
-
Διάρκεια ζωής προϊόντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουργίας2.000
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων3
Διαστάσεις
-
Ύψος83 mm
-
Πλάτος53,20 mm
-
Βάθος70 mm
Σύνδεση
-
Διατομή εξόδου με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς1 - 16 mm²
-
Διατομή εξόδου με βίδες, για μαζικούς αγωγούς1 - 16 mm²
-
Διατομή εισόδου με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς1,5 - 4,0 mm²
-
Διατομή εισόδου με βίδες, για μαζικούς αγωγούς1,5 - 4,0 mm²
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 50 Hz
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος ARF956D
AFDD ME ΡΕΛΕ ΔΙΑΡ. A 30MA & ΑΣΦΑΛ. 6kA C 6A
PDF -
Installation manual
Installation manual en-GB, fi-FI, de-DE, nl-NL 2023-05-30
PDF886,86 kB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2020-02-25
PDF98,98 kB
Declaration of conformity en-US 2026-07-15
PDF272,74 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση