AFDD ME ΡΕΛΕ ΔΙΑΡ. A 30MA & ΑΣΦΑΛ. 6kA C 10A ARF960D
EAN
3250611034827
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
227,96 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Μηχανικά εξαρτήματα υλικών προστασίας ισχύος 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Πηνία έλλειψης τάσης 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Πηνία εργασίας 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Πηνία υπέρτασης 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Εξαρτήματα κλειδώματως και μανδάλωσης 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Βοηθητικές επαφές 2 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα10 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -25 °C12,78 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -20°C12,55 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -15 °C12,32 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -10 °C12,08 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -5 °C11,84 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 0°C11,60 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 5 °C11,35 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 10 °C11,09 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 15 °C10,83 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 20°C10,56 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 25 °C10,28 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 30 °C10 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 35 °C9,71 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 40°C9,41 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 45°C9,10 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 50°C8,78 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 55 °C8,44 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 60 °C8,09 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 65 °C7,73 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 70 °C7,35 A
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος σε 230V AC (IEC60898-1)6 kA
-
Τελική ικανότητα διακοπής Idm6 kA
-
Ονομαστικό ρεύμα διαρροής Idn30 mA
Αρχιτεκτονική
-
ΚαμπύληC
-
Πόλοι1P+N
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Ονομαστική ροπή σφίξιματος κάτω από τον ακροδέκτη2 - 2 Nm
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης2,10 - 2,10 Nm
-
Τύπος κάτω σύνδεσης για υλικά ράγαςδυνατότητα χρήσης διχαλωτών μπαρών, δυνατότητα χρήσης διχαλωτών μπαρών
-
Τύπος σύνδέσεων για υλικά ράγαςquickconnect
Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος Icn AC σύμφωνα με το IEC 60898-16 kA
Ασφάλεια
-
Τύπος διαφορικής προστασίαςA
Τάση
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui500 V
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp4.000 V
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue230 - 230 V
Ισχύς
-
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In3,18 W
Συνθήκες χρήσης
-
Κλάση περιορισμού ενέργειας I²t3
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-25 - 40 °C
-
Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας-25 - 70 °C
Αντοχή
-
Αριθμός μηχανικών λειτουργιών4.000
-
Διάρκεια ζωής προϊόντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουργίας2.000
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων3
Διαστάσεις
-
Ύψος83 mm
-
Πλάτος53,20 mm
-
Βάθος70 mm
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 50 Hz
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος ARF960D
AFDD ME ΡΕΛΕ ΔΙΑΡ. A 30MA & ΑΣΦΑΛ. 6kA C 10A
PDF -
Installation manual
Installation manual en-GB, fi-FI, de-DE, nl-NL 2023-05-30
PDF886,86 kB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2020-02-25
PDF98,98 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση