ΠΗΝΙΟ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ 230V AC MZ212
EAN
3250614562129
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
58,24 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων1
Τάση
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue230 - 230 V
-
Τύπος τροφοδοσίας τάσηςAC
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui500 V
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας σε DC0 - 0 V
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Διαστάσεις
-
Ύψος87 mm
-
Πλάτος17,50 mm
-
Βάθος68 mm
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pt-PT 2010-12-17
PDF711,55 kB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-04-26
PDF182,48 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2022-04-26
PDF223,50 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2022-03-15
PDF323,14 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση