The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Υλικά ράγας
    • Υλικά προστασίας ράγας
    • Εξαρ­τήματα υλικών προστασίας ράγας
    • L061
    Ο μετατροπέας ύψους L061 της Hager για χαμηλό υλικό 15 mm εξασφαλίζει ομαλή μετάβαση ύψους σε συστήματα καναλιών, προσφέροντας ασφαλή και καλαίσθητη όδευση καλωδίων. Συμβατός με καναλοδιαδρομές Hager, επιτρέπει γρήγορη και καθαρή εγκατάσταση, ενώ η στιβαρή κατασκευή του προσφέρει αξιοπιστία και αντοχή σε οικιακές και επαγγελματικές εφαρμογές.
    EAN
    4010330661846
    Συσκευασία
    20 τμχ
    • Εξαρ­τήματα υλικών προστασίας ράγας

    ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΥΨΟΥΣ ΧΑΜ. ΥΛΙΚΟ 15ΜΜ L061 L061

    Τιμή
    2,24 €
    / τμχ
    2,24 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΥΨΟΥΣ ΧΑΜ. ΥΛΙΚΟ 15ΜΜ L061

    L061

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Διαστάσεις
    • Ύψος
      0
    • Πλάτος
      15 mm
    • Βάθος
      0

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration L061
    PDF
    RoHS report L061
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα L061 | Hager

      Εικόνα προϊόντος L061

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος L061 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος L061

      ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΥΨΟΥΣ ΧΑΜ. ΥΛΙΚΟ 15ΜΜ

      PDF
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      MZN176 - ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ ΑΥΤ. ΑΣΦ.
      MZN176
      ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ ΑΥΤ. ΑΣΦ.
      Τιμή
      3,83 €
      / τμχ
      3,83 €
      / τμχ
    • 2
      CZN005 - ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ ΡΕΛΕ 2M -63Α CZN005
      CZN005
      ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 25-63A 2M
      Τιμή
      5,62 €
      / τμχ
      5,62 €
      / τμχ
    • 3
      CZN008 - ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 80 - 125A KAI 25 - 63A (F & B) 4P CZN008
      CZN008
      ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 80-125A KAI 25-63A (F & B) 4M
      Τιμή
      6,61 €
      / τμχ
      6,61 €
      / τμχ
    • 4
      MZN175 - ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
      MZN175
      ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
      Τιμή
      10,11 €
      / τμχ
      10,11 €
      / τμχ
    • 5
      MZ203 - ΠΗΝΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΠΌ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 230-415V AC, 110V-130V DC
      MZ203
      ΠΗΝΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΠΌ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 230-415V AC, 110V-130V DC
      Τιμή
      58,81 €
      / τμχ
      58,81 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα