The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Πίνακες και ερμάρια διανομής
    • Σύνδεση
    • Μπάρες διανομής
    • KF83B
    EAN
    3250613760106
    Συσκευασία
    4 τμχ
    • Εξαρ­τήματα υλικών προστασίας ράγας
    • Μπάρες διανομής
    • Δείτε περισσότερα

    ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 2X25ΜΜ ΠΛΑΓΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ KF83B

    Τιμή
    8,77 €
    / τμχ
    8,77 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 2X25ΜΜ ΠΛΑΓΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ

    KF83B

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Ονομαστικό ρεύμα IN
      100 A
    Συνδεσιμότητα
    • Είδος σύνδεσης
      Βιδωτοί ακροδέκτες
    Σύνδεση
    • Διατομή άκαμ­πτου αγωγού
      2x 25 mm²
    Εγκατάσταση, τοποθέτηση
    • Ονομαστική ροπή σύσφιξης
      3 - 3 Nm

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    REACH declaration KF83B
    PDF
    RoHS report KF83B
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα KF83B | Hager

      Εικόνα προϊόντος KF83B

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος KF83B | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος KF83B

      ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 2X25ΜΜ ΠΛΑΓΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ

      PDF
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-09-20

      PDF
      342,73 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-US 2026-07-15 | Hager

      Declaration of conformity en-US 2026-07-15

      PDF
      281,50 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      MZN121 - ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ 1 ΣΤ (ΣΕΤ 3ΤΜΧ)
      MZN121
      ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ 1 ΣΤ (ΣΕΤ 3ΤΜΧ)
      Τιμή
      7,74 €
      / τμχ
      7,74 €
      / τμχ
    • 2
      CZN005 - ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ ΡΕΛΕ 2M -63Α CZN005
      CZN005
      ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 25-63A 2M
      Τιμή
      5,62 €
      / τμχ
      5,62 €
      / τμχ
    • 3
      CZN006 - ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ ΡΕΛΕ 4M -63A CZN006
      CZN006
      ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 25-63A 4M
      Τιμή
      6,18 €
      / τμχ
      6,18 €
      / τμχ
    • 4
      CZN007 - ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 80-125A KAI 25-63A (F & B) 2M
      CZN007
      ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 80-125A KAI 25-63A (F & B) 2M
      Τιμή
      5,66 €
      / τμχ
      5,66 €
      / τμχ
    • 5
      AZ010 - ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΡΕΛΕ ACA/ΑDA/AFA ΚΙΤΡΙΝΟ AZ010
      AZ010
      ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΡΕΛΕ ACA/ΑDA/AFA ΚΙΤΡΙΝΟ
      Τιμή
      2,54 €
      / τμχ
      2,54 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα