ΜΠΑΡΑ ΓΕΦ ΔΙΧΑΛ 1P+N 63Α 24M ΓΙΑ 8X ARFXXX KDN463BZ
EAN
3250613710224
Συσκευασία
10 τμχ
Τιμή
52,66 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Καλύμματα μπαρών 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 8 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα63 A
Αρχιτεκτονική
-
Αριθμός πόλων4
Διαστάσεις
-
Μήκος425 mm
Τάση
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp4.000 V
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue230 - 400 V
Σύνδεση
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού10 mm²
-
Τύπος σύνδεσηςΡάγα φάσης διχαλωτή
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων24
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος KDN463BZ
ΜΠΑΡΑ ΓΕΦ ΔΙΧΑΛ 1P+N 63Α 24M ΓΙΑ 8X ARFXXX
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση