Η συσκευή ανίχνευσης ηλεκτρικού τόξου (AFDD) ARF910D της Hager με ενσωματωμένο ρελέ διαρροής τύπου A 30mA και μικροαυτόματο 1P+N, καμπύλης B, 10A και ικανότητα διακοπής 6kA προστατεύει από τόξα σφάλματος, διαρροές, υπερφορτίσεις και βραχυκυκλώματα σε κυκλώματα 230V. Διαθέτει πλάτος 3 στοιχείων, σύνδεση QuickConnect και αποτελεί ιδανική λύση για εφαρμογές όπου απαιτείται αυξημένη ηλεκτρική και πυρασφάλεια.
EAN
3250611034742
Συσκευασία
1 τμχ
AFDD ME ΡΕΛΕ ΔΙΑΡ. A 30MA & ΑΣΦΑΛ. 6kA B 10A ARF910D ARF910D
Τιμή
237,08 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Μηχανικά εξαρτήματα υλικών προστασίας ισχύος 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Πηνία έλλειψης τάσης 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Πηνία εργασίας 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Πηνία υπέρτασης 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Εξαρτήματα κλειδώματως και μανδάλωσης 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Βοηθητικές επαφές 2 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN10 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -25°C12,86 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -20°C12,6 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -15°C12,34 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -10°C12,08 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -5°C11,82 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 0°C11,56 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 5°C11,3 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 10°C11,04 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 15°C10,78 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 20°C10,52 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 25°C10,26 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 30°C10 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 35°C9,7 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 40°C9,39 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 45°C9,09 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 50°C8,78 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 55°C8,48 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 60°C8,17 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 65°C7,87 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 70°C7,56 A
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος σε 230V AC (IEC60898-1)6 kA
-
Τελική ικανότητα διακοπής Idm6 kA
-
Ονομαστικό ρεύμα διαρροής Idn30 mA
Αρχιτεκτονική
-
ΚαμπύληB
-
Πόλοι1P+N
Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος Icn AC σύμφωνα με το IEC 60898-16 kA
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Ονομαστική ροπή σφίξιματος κάτω από τον ακροδέκτη2 - 2 Nm
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης2,10 - 2,10 Nm
-
Τύπος κάτω σύνδεσης για υλικά ράγαςδυνατότητα χρήσης διχαλωτών μπαρών, δυνατότητα χρήσης διχαλωτών μπαρών
-
Τύπος σύνδέσεων για υλικά ράγαςquickconnect
Ασφάλεια
-
Τύπος διαφορικής προστασίαςA
Τάση
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui500 V
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp4.000 V
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue230 - 230 V
Ισχύς
-
Απώλεια ισχύος στο IN3,18 W
Συνθήκες χρήσης
-
Κλάση περιορισμού ενέργειας I²t3
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-25 - 40 °C
-
Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας-25 - 70 °C
Αντοχή
-
Αριθμός μηχανικών λειτουργιών4.000
-
Διάρκεια ζωής προϊόντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουργίας2.000
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων3
Διαστάσεις
-
Ύψος83 mm
-
Πλάτος53,20 mm
-
Βάθος70 mm
Σύνδεση
-
Διατομή κάτω κλέμας ακροδεκτών με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς1 - 16 mm²
-
Διατομή κάτω κλέμας ακροδεκτών με βίδες, για άκαμπτους αγωγούς1 - 16 mm²
-
Διατομή επάνω κλέμας ακροδεκτών με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς1,5 - 4,0 mm²
-
Διατομή επάνω κλέμας ακροδεκτών με βίδες, για άκαμπτους αγωγούς1,5 - 4,0 mm²
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 50 Hz
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος ARF910D
AFDD ME ΡΕΛΕ ΔΙΑΡ. A 30MA & ΑΣΦΑΛ. 6kA B 10A
PDF -
Installation manual
Installation manual en-GB, fi-FI, de-DE, nl-NL 2023-05-30
PDF886,86 kB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2020-02-25
PDF98,98 kB
Declaration of conformity en-US 2026-07-15
PDF272,74 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση