The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Υλικά ράγας
    • Υλικά προστασίας ράγας
    • Εξαρ­τήματα υλικών προστασίας ράγας
    • MZ201
    Η βοηθητική επαφή σηματοδότησης MZ201 της Hager, με 1NO+1NC (1Α+1Κ), προσθέτει λειτουργία ένδειξης κατάστασης σε διακόπτες προστασίας και φορτίου. Διαθέτει ονομαστικό ρεύμα 6A, πλάτος μόλις 9,5mm (μισό στοιχείο), βιδωτούς ακροδέκτες για αγωγούς έως 10mm² και αντοχή 12.000 μηχανικών και 6.000 ηλεκτρικών κύκλων, αποτελώντας μια πρακτική λύση για κυκλώματα ελέγχου και σηματοδότησης.
    EAN
    3250614562013
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Εξαρ­τήματα υλικών προστασίας ράγας

    ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΣΗΜΑΤ/ΣΗΣ 1Α+1Κ MZ201 MZ201

    Τιμή
    25,01 €
    / τμχ
    25,01 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΣΗΜΑΤ/ΣΗΣ 1Α+1Κ MZ201

    MZ201

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Ονομαστικό ρεύμα IN
      6 A
    Συνδεσιμότητα
    • Είδος σύνδεσης
      Βιδωτοί ακροδέκτες
    • Τρόπος στήριξης
      Κάντε κλικ στην τοποθέτηση
    Χωρητικότητα
    • Αριθμός στοι­χείων
      0,50
    Σύνδεση
    • Είδος επαφών
      1NC+1NO
    • Εύκαμ­πτος αγωγός διατομής
      6 mm²
    • Διατομή άκαμ­πτου αγωγού
      10 mm²
    Τάση
    • Ονομαστική τάση μόνωσης Ui
      4.000 V
    • Τύπος τροφοδοσίας τάσης
      AC
    • Ονομαστική τάση λειτουρ­γίας Ue
      230 - 415 V
    Αντοχή
    • Αριθμός μηχανικών λειτουρ­γιών
      12.000
    • Διάρ­κεια ζωής προϊ­όντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουρ­γίας
      6.000
    Συνθήκες χρήσης
    • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
      -25 - 60 °C
    • Αποθήκευ­ση/μεταφορά θερμοκρασίας
      -40 - 80 °C
    Ισχύς
    • Απώλεια ισχύος στο IN
      0,10 W
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      80 mm
    • Πλάτος
      9,50 mm
    • Βάθος
      40 mm
    Εξοπλισμός
    • Αριθμός επαφών INV
      0
    • Αριθμός επαφών NC
      1

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    REACH declaration MZ201
    PDF
    RoHS report MZ201
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα MZ201 | Hager

      Εικόνα προϊόντος MZ201

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος MZ201 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος MZ201

      ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΣΗΜΑΤ/ΣΗΣ 1Α+1Κ

      PDF
    • Data sheet

      Εικόνα UK_PD_TDS_CIRCUITBREAKERAUXILLIARIES.pdf | Hager

      UK_PD_TDS_CIRCUITBREAKERAUXILLIARIES.pdf

      Technical data sheet including characteristics for circuit breaker auxiliaries.

      PDF
      97,81 kB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-04-26

      PDF
      223,50 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-US 2026-07-14 | Hager

      Declaration of conformity en-US 2026-07-14

      PDF
      254,04 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      KZ022 - ΠΛΑΓΙΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΜΠΑΡΩΝ KB263A/KB263C (ΣΕΤ 10 ΤΜΧ)
      KZ022
      ΠΛΑΓΙΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΜΠΑΡΩΝ KB263A/KB263C (ΣΕΤ 10 ΤΜΧ)
      Τιμή
      4,96 €
      / τμχ
      4,96 €
      / τμχ
    • 2
      KZ024 - ΠΛΑΓΙΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΜΠΑΡΩΝ KB463A/B/C (ΣΕΤ 10 ΤΜΧ)
      KZ024
      ΠΛΑΓΙΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΜΠΑΡΩΝ KB463A/B/C (ΣΕΤ 10 ΤΜΧ)
      Τιμή
      6,54 €
      / τμχ
      6,54 €
      / τμχ
    • 3
      KF82A - ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 2X16MM2 ΑΝΩ ΕΙΣΟΔΟΣ
      KF82A
      ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 2X16MM2 ΑΝΩ ΕΙΣΟΔΟΣ
      Τιμή
      5,41 €
      / τμχ
      5,41 €
      / τμχ
    • 4
      KF83C - ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΜΑΚΡΥΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 35MM2 ΠΛΑΓΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ
      KF83C
      ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΜΑΚΡΥΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 35MM2 ΠΛΑΓΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ
      Τιμή
      5,62 €
      / τμχ
      5,62 €
      / τμχ
    • 5
      KB163PG - ΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΠΕΡΟΝΩΤΗ 1P 63A 18M ΚΑΦΕ
      KB163PG
      ΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΠΕΡΟΝΩΤΗ 1P 63A 18M ΚΑΦΕ
      Τιμή
      8,55 €
      / τμχ
      8,55 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα