ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ 1.5 ΣΤ (ΣΕΤ 3ΤΜΧ) MZN131
EAN
3250614560088
Συσκευασία
1 Σετ
Τιμή
8,07 €
/ Σετ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος43 mm
-
Πλάτος10 mm
-
Βάθος29 mm
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2020-01-01
PDF35,61 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση