ΦΥΣΙΓΓΙΟΘΗΚΗ ΑΣΦ/ΚΤΩΝ L31-38 L14700
EAN
3250610100615
Συσκευασία
10 τμχ
Τιμή
3,52 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος50 mm
-
Πλάτος55 mm
-
Βάθος44 mm
Υλικά
-
ΥλικόΠολυαμίδιο (PA)
-
ΧρώμαStone grey
-
Κωδικός RAL7030