Η συσκευή ανίχνευσης ηλεκτρικού τόξου (AFDD) ARC916D της Hager με ενσωματωμένο μικροαυτόματο 1P+N, καμπύλης B, 16A και ικανότητα διακοπής 6kA προστατεύει από τόξα σφάλματος, υπερφορτίσεις και βραχυκυκλώματα, μειώνοντας τον κίνδυνο πυρκαγιάς σε μονοφασικά κυκλώματα 230V. Διαθέτει Ui 500V, Uimp 4kV, πλάτος 2 στοιχείων (35,5mm), λειτουργία από -25 έως +60°C, σύνδεση QuickConnect και συμβατότητα με διχαλωτές μπάρες για εύκολη εγκατάσταση.
EAN
3250611012665
Συσκευασία
1 τμχ
ΣΥΣΚ. ΑΝΙΧΝ. ΗΛ. ΤΟΞΟΥ & ΑΣΦ. 6kA B 16A ARC916D ARC916D
Τιμή
199,76 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Βοηθητικές επαφές 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Μπάρες γεφύρωσης για υλικά ράγας 6 διαθέσιμα προϊόντα -
Καλύμματα μπαρών 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Αντάπτορες ράγας DIN 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Καλύμματα ακροδεκτών διακοπτών ισχύος 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Εξαρτήματα κλειδώματως και μανδάλωσης 1 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN16 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -25°C18,59 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -20°C18,35 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -15°C18,12 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -10°C17,88 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -5°C17,65 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 0°C17,41 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 5°C17,18 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 10°C16,94 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 15°C16,71 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 20°C16,47 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 25°C16,24 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 30°C16 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 35°C15,8 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 40°C15,6 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 45°C15,4 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 50°C15,2 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 55°C15 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 60°C14,8 A
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος σε 230V AC (IEC60898-1)6 kA
Αρχιτεκτονική
-
ΚαμπύληB
-
Αριθμός πόλων2
-
Πόλοι1P+N
Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος Icn AC σύμφωνα με το IEC 60898-16 kA
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Ονομαστική ροπή σφίξιματος άνω ακροδέκτη2,1 - 2,1 Nm
-
Ονομαστική ροπή σφίξιματος κάτω από τον ακροδέκτη2,1 - 2,1 Nm
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης2,1 - 2,1 Nm
-
Τύπος κάτω σύνδεσης για υλικά ράγαςδυνατότητα χρήσης διχαλωτών μπαρών, δυνατότητα χρήσης διχαλωτών μπαρών
-
Τύπος σύνδέσεων για υλικά ράγαςquickconnect
Τάση
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui500 V
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp4.000 V
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue230 - 230 V
Ισχύς
-
Απώλεια ισχύος στο IN5,22 W
Συνθήκες χρήσης
-
Κλάση περιορισμού ενέργειας I²t3
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-25 - 60 °C
-
Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας-40 - 70 °C
Αντοχή
-
Αριθμός μηχανικών λειτουργιών4.000
-
Διάρκεια ζωής προϊόντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουργίας2.000
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων2
Διαστάσεις
-
Ύψος85 mm
-
Πλάτος35,50 mm
-
Βάθος70 mm
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 50 Hz
Σύνδεση
-
Διατομή κάτω κλέμας ακροδεκτών με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς1 - 16 mm²
-
Διατομή κάτω κλέμας ακροδεκτών με βίδες, για άκαμπτους αγωγούς1,5 - 25,0 mm²
-
Διατομή επάνω κλέμας ακροδεκτών με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς1,5 - 4,0 mm²
-
Διατομή επάνω κλέμας ακροδεκτών με βίδες, για άκαμπτους αγωγούς1,5 - 4,0 mm²
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος ARC916D
ΣΥΣΚ. ΑΝΙΧΝ. ΗΛ. ΤΟΞΟΥ & ΑΣΦ. 6kA B 16A
PDF -
Installation manual
Installation manual en-GB, fi-FI, de-DE, nl-NL 2023-05-30
PDF775,85 kB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-US 2026-07-14
PDF265,88 kB
Declaration of conformity en-US 2026-07-15
PDF260,11 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση