The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Υλικά ράγας
    • Υλικά προστασίας ράγας
    • Εξαρ­τήματα υλικών προστασίας ράγας
    • AZ002
    Το κάλυμμα ακροδεκτών AZ002 της Hager για συσκευές των σειρών ACA, ADA και AFA προσφέρει ασφαλή μόνωση και προστασία από τυχαία επαφή με ζωντανά μέρη, βελτιώνοντας την ασφάλεια και την αξιοπιστία της εγκατάστασης. Σε γκρι χρώμα και με διαστάσεις 100x100mm, συμβάλλει στην τακτοποιημένη καλωδίωση και την προστασία από σκόνη σε πίνακες διανομής και αυτοματισμών.
    EAN
    3250611260011
    Συσκευασία
    4 τμχ
    • Εξαρ­τήματα υλικών προστασίας ράγας

    ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΡΕΛΕ ACA/ΑDA/AFA ΓΚΡΙ AZ002 AZ002

    Τιμή
    1,62 €
    / τμχ
    1,62 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΡΕΛΕ ACA/ΑDA/AFA ΓΚΡΙ AZ002

    AZ002

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Διαστάσεις
    • Ύψος
      100 mm
    • Πλάτος
      100 mm
    • Μήκος
      5 mm

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    REACH declaration AZ002
    PDF
    RoHS report AZ002
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα AZ002 | Hager

      Εικόνα προϊόντος AZ002

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος AZ002 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος AZ002

      ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΡΕΛΕ ACA/ΑDA/AFA ΓΚΡΙ

      PDF
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      MZN121 - ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ 1 ΣΤ (ΣΕΤ 3ΤΜΧ)
      MZN121
      ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ 1 ΣΤ (ΣΕΤ 3ΤΜΧ)
      catalog.pageproduct.product_price.label
      7,74 €
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span
      7,74 €
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span
    • 2
      L14700 - ΦΥΣΙΓΓΙΟΘΗΚΗ ΑΣΦ/ΚΤΩΝ L31-38
      L14700
      ΦΥΣΙΓΓΙΟΘΗΚΗ ΑΣΦ/ΚΤΩΝ L31-38
      Τιμή
      3,81 €
      / τμχ
      3,81 €
      / τμχ
    • 3
      CZN006 - ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ ΡΕΛΕ 4M -63A CZN006
      CZN006
      ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 25-63A 4M
      catalog.pageproduct.product_price.label
      6,18 €
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span
      6,18 €
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span
    • 4
      CZN007 - ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 80-125A KAI 25-63A (F & B) 2M
      CZN007
      ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 80-125A KAI 25-63A (F & B) 2M
      catalog.pageproduct.product_price.label
      5,66 €
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span
      5,66 €
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span
    • 5
      L061 - ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΥΨΟΥΣ ΧΑΜ. ΥΛΙΚΟ 15ΜΜ L061
      L061
      ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΥΨΟΥΣ ΧΑΜ. ΥΛΙΚΟ 15ΜΜ
      Τιμή
      2,24 €
      / τμχ
      2,24 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα