The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Υλικά ράγας
    • Υλικά προστασίας ράγας
    • Εξαρ­τήματα υλικών προστασίας ράγας
    • MZ204
    EAN
    3250614562044
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Εξαρ­τήματα υλικών προστασίας ράγας

    ΠΗΝΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΠΌ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 24-48V AC, 12V-48V DC MZ204

    Τιμή
    58,81 €
    / τμχ
    58,81 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΠΗΝΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΠΌ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 24-48V AC, 12V-48V DC

    MZ204

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Ισχύς
    • Καταναλισκόμενη ισχύς ρεύματος εισόδου
      27 VA
    Συνθήκες χρήσης
    • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
      -25 - 60 °C
    Τάση
    • Τάση εντολής AC
      24 - 48 V
    • Τάση εντολής DC
      12 - 48 V
    • Τύπος τροφοδοσίας τάσης
      AC/DC
    • Ονομαστική τάση μόνωσης Ui
      4.000 V
    • Ονομαστική τάση λειτουρ­γίας Ue
      24 - 48 V
    • Ονομαστική τάση λειτουρ­γίας σε DC
      12 - 48 V
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      83 mm
    • Πλάτος
      18 mm
    • Βάθος
      68 mm
    Χωρητικότητα
    • Αριθμός στοι­χείων
      1
    Συχνότητα
    • Συχνότητα
      50 - 60 Hz

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    REACH declaration MZ204
    PDF
    RoHS report MZ204
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα MZ204 | Hager

      Εικόνα προϊόντος MZ204

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος MZ204 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος MZ204

      ΠΗΝΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΠΌ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 24-48V AC, 12V-48V DC

      PDF
    • Data sheet

      Εικόνα UK_PD_TDS_CIRCUITBREAKERAUXILLIARIES.pdf | Hager

      UK_PD_TDS_CIRCUITBREAKERAUXILLIARIES.pdf

      Technical data sheet including characteristics for circuit breaker auxiliaries.

      PDF
      97,81 kB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-04-26

      PDF
      223,50 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-US 2026-07-14 | Hager

      Declaration of conformity en-US 2026-07-14

      PDF
      254,04 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      MZN176 - ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ ΑΥΤ. ΑΣΦ.
      MZN176
      ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ ΑΥΤ. ΑΣΦ.
      Τιμή
      3,83 €
      / τμχ
      3,83 €
      / τμχ
    • 2
      CZN005 - ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ ΡΕΛΕ 2M -63Α CZN005
      CZN005
      ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 25-63A 2M
      Τιμή
      5,62 €
      / τμχ
      5,62 €
      / τμχ
    • 3
      CZN008 - ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 80 - 125A KAI 25 - 63A (F & B) 4P CZN008
      CZN008
      ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 80-125A KAI 25-63A (F & B) 4M
      Τιμή
      6,61 €
      / τμχ
      6,61 €
      / τμχ
    • 4
      MZN175 - ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
      MZN175
      ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
      Τιμή
      10,11 €
      / τμχ
      10,11 €
      / τμχ
    • 5
      MZ203 - ΠΗΝΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΠΌ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 230-415V AC, 110V-130V DC
      MZ203
      ΠΗΝΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΠΌ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 230-415V AC, 110V-130V DC
      Τιμή
      58,81 €
      / τμχ
      58,81 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα