ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΡΑΓΑΣ LZ060
EAN
3250614260605
Συσκευασία
12 τμχ
Τιμή
1,67 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος60 mm
-
Πλάτος9 mm
-
Βάθος44 mm
Υλικά
-
ΥλικόΠολυβινυλοχλωρίδιο (PVC)
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων0,50