Η συσκευή ανίχνευσης ηλεκτρικού τόξου (AFDD) ARF916D της Hager με ενσωματωμένο ρελέ διαρροής τύπου A 30mA και μικροαυτόματο 1P+N, καμπύλης B, 16A και ικανότητα διακοπής 6kA παρέχει ολοκληρωμένη προστασία από τόξα σφάλματος, διαρροές, υπερφορτίσεις και βραχυκυκλώματα. Κατάλληλη για εγκαταστάσεις 230V και χώρους με αυξημένες απαιτήσεις πυροπροστασίας, διαθέτει Ui 500V, Uimp 4kV, ονομαστική τάση 230V, συχνότητα 50Hz, πλάτος 3 στοιχείων, σύνδεση QuickConnect και συμβατότητα με διχαλωτές μπάρες.
EAN
3250611034766
Συσκευασία
1 τμχ
AFDD ME ΡΕΛΕ ΔΙΑΡ. A 30MA & ΑΣΦΑΛ. 6kA B 16A ARF916D ARF916D
Τιμή
237,08 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Μηχανικά εξαρτήματα υλικών προστασίας ισχύος 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Πηνία έλλειψης τάσης 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Πηνία εργασίας 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Πηνία υπέρτασης 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Εξαρτήματα κλειδώματως και μανδάλωσης 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Βοηθητικές επαφές 2 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN16 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -25°C20,03 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -20°C19,66 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -15°C19,3 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -10°C18,93 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -5°C18,56 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 0°C18,2 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 5°C17,83 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 10°C17,47 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 15°C17,1 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 20°C16,73 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 25°C16,37 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 30°C16 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 35°C15,58 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 40°C15,16 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 45°C14,73 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 50°C14,31 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 55°C13,89 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 60°C13,47 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 65°C13,04 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 70°C12,62 A
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος σε 230V AC (IEC60898-1)6 kA
-
Τελική ικανότητα διακοπής Idm6 kA
-
Ονομαστικό ρεύμα διαρροής Idn30 mA
Αρχιτεκτονική
-
ΚαμπύληB
-
Πόλοι1P+N
Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος Icn AC σύμφωνα με το IEC 60898-16 kA
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Ονομαστική ροπή σφίξιματος κάτω από τον ακροδέκτη2 - 2 Nm
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης2,10 - 2,10 Nm
-
Τύπος κάτω σύνδεσης για υλικά ράγαςδυνατότητα χρήσης διχαλωτών μπαρών, δυνατότητα χρήσης διχαλωτών μπαρών
-
Τύπος σύνδέσεων για υλικά ράγαςquickconnect
Ασφάλεια
-
Τύπος διαφορικής προστασίαςA
Τάση
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui500 V
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp4.000 V
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue230 - 230 V
Ισχύς
-
Απώλεια ισχύος στο IN5,76 W
Συνθήκες χρήσης
-
Κλάση περιορισμού ενέργειας I²t3
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-25 - 40 °C
-
Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας-25 - 70 °C
Αντοχή
-
Αριθμός μηχανικών λειτουργιών4.000
-
Διάρκεια ζωής προϊόντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουργίας2.000
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων3
Διαστάσεις
-
Ύψος83 mm
-
Πλάτος53,20 mm
-
Βάθος70 mm
Σύνδεση
-
Διατομή εξόδου με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς1 - 16 mm²
-
Διατομή εξόδου με βίδες, για μαζικούς αγωγούς1 - 16 mm²
-
Διατομή εισόδου με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς1,5 - 4,0 mm²
-
Διατομή εισόδου με βίδες, για μαζικούς αγωγούς1,5 - 4,0 mm²
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 50 Hz
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος ARF916D
AFDD ME ΡΕΛΕ ΔΙΑΡ. A 30MA & ΑΣΦΑΛ. 6kA B 16A
PDF -
Installation manual
Installation manual en-GB, fi-FI, de-DE, nl-NL 2023-05-30
PDF886,86 kB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2020-02-25
PDF98,98 kB
Declaration of conformity en-US 2026-07-15
PDF272,74 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση