ΣΥΣΚ. ΑΝΙΧΝ. ΗΛ. ΤΟΞΟΥ & ΑΣΦ. 6kA C 10A ARC960D
Τιμή
199,76 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Βοηθητικές επαφές 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Μπάρες γεφύρωσης για υλικά ράγας 6 διαθέσιμα προϊόντα -
Καλύμματα μπαρών 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Αντάπτορες ράγας DIN 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Καλύμματα ακροδεκτών διακοπτών ισχύος 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Εξαρτήματα κλειδώματως και μανδάλωσης 1 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN10 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -25°C12,06 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -20°C11,88 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -15°C11,69 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -10°C11,5 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -5°C11,31 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 0°C11,13 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 5°C10,94 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 10°C10,75 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 15°C10,56 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 20°C10,38 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 25°C10,19 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 30°C10 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 35°C9,85 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 40°C9,71 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 45°C9,56 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 50°C9,41 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 55°C9,26 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 60°C9,12 A
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος σε 230V AC (IEC60898-1)6 kA
Αρχιτεκτονική
-
ΚαμπύληC
-
Αριθμός πόλων2
-
Πόλοι1P+N
Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος Icn AC σύμφωνα με το IEC 60898-16 kA
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Ονομαστική ροπή σφίξιματος άνω ακροδέκτη2,1 - 2,1 Nm
-
Ονομαστική ροπή σφίξιματος κάτω από τον ακροδέκτη2,1 - 2,1 Nm
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης2,1 - 2,1 Nm
-
Τύπος κάτω σύνδεσης για υλικά ράγαςδυνατότητα χρήσης διχαλωτών μπαρών, δυνατότητα χρήσης διχαλωτών μπαρών
-
Τύπος σύνδέσεων για υλικά ράγαςquickconnect
Τάση
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui500 V
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp4.000 V
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue230 - 230 V
Ισχύς
-
Απώλεια ισχύος στο IN2,65 W
Συνθήκες χρήσης
-
Κλάση περιορισμού ενέργειας I²t3
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-25 - 60 °C
-
Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας-40 - 70 °C
Αντοχή
-
Αριθμός μηχανικών λειτουργιών4.000
-
Διάρκεια ζωής προϊόντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουργίας2.000
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων2
Διαστάσεις
-
Ύψος85 mm
-
Πλάτος35,50 mm
-
Βάθος70 mm
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 50 Hz
Σύνδεση
-
Διατομή κάτω κλέμας ακροδεκτών με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς1 - 16 mm²
-
Διατομή κάτω κλέμας ακροδεκτών με βίδες, για άκαμπτους αγωγούς1,5 - 25,0 mm²
-
Διατομή επάνω κλέμας ακροδεκτών με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς1,5 - 4,0 mm²
-
Διατομή επάνω κλέμας ακροδεκτών με βίδες, για άκαμπτους αγωγούς1,5 - 4,0 mm²
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος ARC960D
ΣΥΣΚ. ΑΝΙΧΝ. ΗΛ. ΤΟΞΟΥ & ΑΣΦ. 6kA C 10A
PDF -
Installation manual
Installation manual en-GB, fi-FI, de-DE, nl-NL 2023-05-30
PDF775,85 kB
Installation manual en-GB, fi-FI, de-DE 2019-05-02
PDF830,83 kB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-US 2026-07-14
PDF265,88 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση