Η συσκευή ανίχνευσης ηλεκτρικού τόξου (AFDD) ARC910D της Hager με ενσωματωμένο μικροαυτόματο 1P+N, καμπύλης B, 10A και ικανότητα διακοπής 6kA προστατεύει από τόξα σφάλματος, υπερφορτίσεις και βραχυκυκλώματα, μειώνοντας τον κίνδυνο πυρκαγιάς σε κυκλώματα 230V. Διαθέτει σύνδεση QuickConnect, κλάση περιορισμού ενέργειας 3, Ui 500V, Uimp 4kV και πλάτος 2 στοιχείων (35,5mm), αποτελώντας ιδανική επιλογή για κατοικίες και ελαφρές επαγγελματικές εγκαταστάσεις.
EAN
3250611012658
Συσκευασία
1 τμχ
ΣΥΣΚ. ΑΝΙΧΝ. ΗΛ. ΤΟΞΟΥ & ΑΣΦ. 6kA B 10A ARC910D ARC910D
Τιμή
199,76 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Βοηθητικές επαφές 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Μπάρες γεφύρωσης για υλικά ράγας 6 διαθέσιμα προϊόντα -
Καλύμματα μπαρών 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Αντάπτορες ράγας DIN 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Καλύμματα ακροδεκτών διακοπτών ισχύος 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Εξαρτήματα κλειδώματως και μανδάλωσης 1 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN10 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -25°C12,06 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -20°C11,88 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -15°C11,69 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -10°C11,5 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -5°C11,31 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 0°C11,13 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 5°C10,94 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 10°C10,75 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 15°C10,56 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 20°C10,38 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 25°C10,19 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 30°C10 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 35°C9,85 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 40°C9,71 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 45°C9,56 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 50°C9,41 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 55°C9,26 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 60°C9,12 A
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος σε 230V AC (IEC60898-1)6 kA
Αρχιτεκτονική
-
ΚαμπύληB
-
Αριθμός πόλων2
-
Πόλοι1P+N
Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος Icn AC σύμφωνα με το IEC 60898-16 kA
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Ονομαστική ροπή σφίξιματος άνω ακροδέκτη2,1 - 2,1 Nm
-
Ονομαστική ροπή σφίξιματος κάτω από τον ακροδέκτη2,1 - 2,1 Nm
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης2,1 - 2,1 Nm
-
Τύπος κάτω σύνδεσης για υλικά ράγαςδυνατότητα χρήσης διχαλωτών μπαρών, δυνατότητα χρήσης διχαλωτών μπαρών
-
Τύπος σύνδέσεων για υλικά ράγαςquickconnect
Τάση
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui500 V
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp4.000 V
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue230 - 230 V
Ισχύς
-
Απώλεια ισχύος στο IN2,65 W
Συνθήκες χρήσης
-
Κλάση περιορισμού ενέργειας I²t3
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-25 - 60 °C
-
Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας-40 - 70 °C
Αντοχή
-
Αριθμός μηχανικών λειτουργιών4.000
-
Διάρκεια ζωής προϊόντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουργίας2.000
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων2
Διαστάσεις
-
Ύψος85 mm
-
Πλάτος35,50 mm
-
Βάθος70 mm
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 50 Hz
Σύνδεση
-
Διατομή κάτω κλέμας ακροδεκτών με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς1 - 16 mm²
-
Διατομή κάτω κλέμας ακροδεκτών με βίδες, για άκαμπτους αγωγούς1,5 - 25,0 mm²
-
Διατομή επάνω κλέμας ακροδεκτών με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς1,5 - 4,0 mm²
-
Διατομή επάνω κλέμας ακροδεκτών με βίδες, για άκαμπτους αγωγούς1,5 - 4,0 mm²
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος ARC910D
ΣΥΣΚ. ΑΝΙΧΝ. ΗΛ. ΤΟΞΟΥ & ΑΣΦ. 6kA B 10A
PDF -
Installation manual
Installation manual en-GB, fi-FI, de-DE, nl-NL 2023-05-30
PDF775,85 kB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2020-02-25
PDF150,74 kB
Declaration of conformity en-US 2026-07-14
PDF265,88 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση