Optimisez la recharge des véhicules électriques
en autoconsommation
Les installations photovoltaïques se généralisent et de plus en plus de clients souhaitent recharger leur voiture électrique grâce à leur propre production solaire. Pour l'installateur, c'est l'opportunité de proposer une solution complète : borne, panneaux solaires et système de gestion.
Avec witty, la recharge devient intelligente : elle mixe la production d’énergie solaire et la consommation domestique en fonction des besoins du véhicule. Mais l’énergie solaire n’est pas toujours disponible, le système doit pouvoir piloter finement les flux énergétiques. C'est précisément le rôle de nos solutions, qui offre deux niveaux de gestion (basic et expert) afin d’adapter la stratégie de recharge.

Pourquoi proposer l’optimisation solaire
à vos clients ?
Associer une borne de recharge à une installation photovoltaïque présente un double intérêt : économique et écologique. Pour vos clients, c’est la promesse d’une énergie locale et gratuite. Pour vous, installateur, c’est un moyen de proposer une solution à forte valeur ajoutée, simple à configurer et conforme aux exigences réglementaires.
Bon à savoir
Les bornes et systèmes Hager sont conçus pour être conformes à la norme NF C 15-100 et compatibles IRVE (Infrastructures de Recharge pour Véhicules Electriques). Vous installez un système sûr, certifié, évolutif, compatible avec les futures extensions (gestion multiborne, pilotage d’autres équipements électriques).
Comment fonctionne une borne de recharge
solaire intelligente ?
L’installation intelligente mesure en temps réel la production photovoltaïque et adapte automatiquement la puissance de recharge. Son principe est simple : valoriser chaque watt produit par les panneaux pour alimenter la batterie du véhicule, sans gaspillage ni surcharge du réseau. Ce fonctionnement automatique permet une production solaire sans contrainte d’usage.
Les panneaux photovoltaïques produisent de l’électricité durant la journée.
Un système d’optimisation solaire surveille la production, la consommation du logement et la puissance disponible.
La borne de recharge ajuste automatiquement le courant de charge : elle augmente quand un surplus solaire est disponible et réduit lorsqu’il diminue.
En cas de manque de production, la borne peut basculer temporairement sur le réseau pour maintenir une recharge fluide et sûre.
Cette intelligence embarquée repose sur la communication entre la borne, le gestionnaire d’énergie Flow ou le compteur Linky. Le système agit en totale autonomie : aucune intervention manuelle n’est nécessaire et vos clients profitent d’une recharge optimisée, fluide et sécurisée.
Deux niveaux d’optimisation
basic et expert
En fonction de vos besoins et de la configuration de votre installation, deux niveaux d’optimisation vous permettent de piloter au plus juste votre autoconsommation.
Niveau basic : l’efficacité accessible
Le niveau basic permet d’exploiter la production solaire sans complexité. La borne adapte la recharge selon la disponibilité de l’énergie solaire et propose trois modes de fonctionnement.
Les équipements nécessaires sont simples :
• une borne witty one ou witty plus,
• 1 compteur Linky avec TIC standard.
Si nécessaire, complétez votre installation avec une carte communicante ainsi qu'un compteur d'optimisation.
Niveau expert : le pilotage avancé de l’énergie solaire
Le niveau expert s’adresse à ceux qui souhaitent une gestion plus fine de la production et de la recharge. En plus des trois modes précédents, il propose deux modes avancés.
Ces fonctions s’appuient sur le gestionnaire d’énergie Flow et un compteur de mesure type XVA610 qui mesure et pilote en continu les flux d’énergie. Grâce à cette configuration, la recharge solaire devient un véritable pilotage énergétique global.
Le gestionnaire Flow supervise les flux d’énergie du logement (production, stockage, consommation) et peut aussi contrôler d’autres charges (ballon d’eau chaude, pompe à chaleur, climatisation, etc.).
Les équipements nécessaires sont simples :
• une borne witty plus,
• 1 gestionnaire d’énergie Flow,
• un compteur d'optimisation solaire.
Compatibilité et intégration
Nos solutions d’optimisation solaire sont conçues pour s’intégrer naturellement dans les installations électriques existantes. Elles nécessitent :
• une borne de recharge (compatible TIC standard),
• un onduleur photovoltaïque standard,
• un compteur d’énergie ou gestionnaire Hager Flow pour le pilotage intelligent.
Les bornes witty plus sont naturellement compatibles pour une intégration parfaite dans les systèmes photovoltaïques résidentiels ou tertiaires. Elles communiquent directement avec le gestionnaire flow pour piloter la recharge solaire, mais aussi d’autres charges de la maison (chauffe-eau, pompe à chaleur, climatisation, etc.), selon les priorités définies.
Les bénéfices,
en bref
Pour vos clients
• Moins de dépenses d’électricité grâce à l’autoconsommation,
• recharge automatique adaptée au solaire,
• plus d’autonomie et un logement mieux valorisé.
Pour vous, installateur
• Solution IRVE simple à configurer et rentable à proposer,
• mise en service rapide, modes basic / expert intuitifs,
• accompagnement technique Hager pour des chantiers sécurisés.
Recharge en autoconsommation :
la checklist d’installation
L’installation d’un système via panneaux solaires doit être confiée à un installateur qualifié IRVE. La mise en œuvre comprend :
La pose du compteur de mesure relié à la production solaire pour la solution expert.
Le câblage de la borne de recharge et du gestionnaire d’énergie, pour la solution expert.
Le paramétrage des modes : solaire pur, mix solaire + réseau, boost, éco ou sécurisé.
Les tests de conformité (norme NF C 15-100) et vérification des seuils de charge.
Les + Hager
Nous accompagnons les professionnels à chaque étape : assistance technique, formation certifiante, et support du Centre d’Expertise Technique (CET) pour le dimensionnement, la configuration ou les projets complexes.
Les solutions witty pour
une recharge solaire intelligente
Nous proposons une offre complète et interopérable pensée pour les installateurs et les utilisateurs exigeants.
Pourquoi choisir Hager ?
L’optimisation solaire est une opportunité de réduire sensiblement la facture énergétique en alignant la production des panneaux photovoltaïques avec les besoins des utilisateurs. Nos solutions vous offrent une approche cohérente et pertinente pour une utilisation simple et performante de l’énergie du soleil.