Améliorez le confort des espaces de vie
avec les solutions KNX/DALI
Les solutions KNX/DALI sont des outils de gestion qui permettent d’interfacer les réseaux d’éclairage communicants en DALI et le réseau KNX. Programmez ces fonctions avancées de gestion de l’éclairage, pour l’habitat et le tertiaire.

"Le mariage des univers de l’éclairage et du confort pour plus d’intelligence dans vos bâtiments."
Pilote TXA664D :
pour vos installations en petit tertiaire
- Configuration : easy et ETS
- Mode d’adressage : broadcast
- Nombre d’appareils DALI pilotés : 92 (4 canaux)
- Compatibilité : DALI2

Passerelle TYA670W
pour vos projets de plateaux bureaux, de commerce et d'hôtels
- Configuration : ETS
- Mode d’adressage : unicast et mutlicast
- Nombre d’appareils DALI pilotés : 64 (ou 32 groupes)
- Compatibilité : DALI

Comprendre l’intérêt du « tunable white »
pour adapter l'éclairage au ryhtme naturel
Géré en biodynamique grâce à la variation des blancs, l'éclairage respecte le cycle biologique (circadien) des occupants.
Comment ça fonctionne ?
- Une lumière vive et neutre (4000°K) le matin pour augmenter le cortisol et gagner en énergie.
- Une lumière blanche et froide (6500°K) pour stimuler la concentration en journée.
- Une lumière chaude (3000°K) le soir pour accompagner la production de mélatonine le soir.

Qu’est-ce que le
protocole DALI ?
DALI (Digital Addressable Lighting Interface) est un protocole ouvert qui permet de gérer l’installation des éclairages via un bus de communication à deux fils.
L’éclairage représente le second poste de dépense énergétique dans les bâtiments tertiaires. L’intégration d’un système de gestion de l’éclairage apporte une optimisation de la consommation électrique afin de maîtriser son budget et son empreinte environnementale.
Le protocole DALI offre un pilotage précis individuel ou par groupe des sources lumineuses (Led ou fluocompact) d’un bâtiment :
- Contrôle de l’allumage et extinction de l'éclairage
- Variation de l’intensité lumineuse
- Activation de scènes
- Remontées d’information d’état

Montez en compétences
avec explore
Une offre de formation sur-mesure pour répondre aux multiples facettes des professionnels de l'électricité : technicien, distributeur, artisan...
On vous dit tout !