Centre technique municipal d'Anglet (64)

Installation électrique intelligente pour le nouveau bâtiment des services techniques de la ville.

C'est au cœur d'Anglet qu'à l’automne 2021, les agents de la ville prennent petit à petit possession du centre technique municipal de la ville. Ils découvrent un ensemble fonctionnel à l’architecture contemporaine. L’ouvrage regroupé sur deux étages, possède l’ensemble des fonctionnalités nécessaires à la bonne marche des services techniques de la ville : ateliers, bureaux, vestiaires, réfectoires…

bâtiment vue extérieure

Fiche technique
du centre technique municipal d'Anglet

Armoire : quadro 250A
Coffret : VDI
Protection : Disjoncteur boitier moulé h3+
Appareillage mural : gallery et cubyko
Gestion : domovea standard KNX, passerelle DALI

 

Partenaires :
Maître d’ouvrage : Ville d'Anglet
Maître d'œuvre : Architecture Gauche Muru Dupacq
Installateur : Ineo Aquitaine
Tableautier : Amperesound
Bureau d'études : Climelec Bayonne


Pensé pour répondre aux besoins des salariés avec du matériel Hager et une installation électrique robuste : distribution de l’énergie via 2 TGBT et 10 tableaux divisionnaires, comptage et gestion intelligente avec le système domovea sous standard KNX, appareillage mural gallery pour les bureaux et cubyko dans les ateliers. Cette installation qualitative, répondant en tout point au cahier des charges de la ville, a été réalisée par des entreprises locales : Climelec Bayonne pour les études, l’entreprise tarbaise Amperesound pour la conception des tableaux et l’agence locale d’Inéo Aquitaine pour la mise en œuvre. Toutes trois, accompagnées par la cellule technique d’Hager, elles ont travaillé main dans la main avec pour la plus grande satisfaction du maître d’ouvrage.




« Cet équipement moderne offrira un confort de travail incomparable aux agents municipaux et un service de meilleure qualité aux Angloys »

Claude Olive,

Maire d’Anglet



Les solutions Hager
utilisées pour le centre technique municipal d'Anglet

Armoire quadro

Disjoncteurs boîtiers moulés h3+ version energy, Hager

Disjoncteurs boitiers moulés h3+

Appareillage étanche IP55 cubyko, prise pour borne de charge witty, prise charge véhicule électrique

witty prise

TJA560 Passerelle objets connectés

domovea

Passerelle DALI


Vous avez un projet similaire ?

Vous pouvez contacter un responsable de votre région pour avoir plus d'informations.

Découvrez nos réalisations

Retrouvez l'ensemble de nos chantiers phares en tertiaire et résidentiel collectif.