Interrupteurs et disjoncteurs différentiels type F | Hager

Interrupteurs et disjoncteurs différentiels de type F,
protégez vos appareils sensibles

Hager enrichit sa gamme d'interrupteurs et de disjoncteurs différentiels avec une offre de type F pour une meilleure protection des personnes et des équipements électriques contre les surtensions.


Activez
la protection ren(F)orcée

La gamme de protection différentielle modulaire de type F est la solution adaptée pour garantir à vos clients le bon fonctionnement des appareils sensibles aux déclenchements intempestifs comme les bornes de recharge, pompes de piscine ou pompes à chaleur.

Interrupteur différentiel avec disjoncteurs modulaires dans un tableau Hager

Une sécurité optimale
pour votre installation électrique

Grâce à sa capacité à détecter des courants résiduels à partir de fréquences mixtes de 10 Hz, 50 Hz et 1 kHz ainsi que les courants alternatifs sinusoïdaux ou les courants continus, la technologie différentielle de type F offre une protection renforcée pour les équipements à variateurs de vitesse monophasés.

Interrupteur différentiel CDF825F de Hager pour le résidentiel et le tertiaire

Une offre différentielle complète pour couvrir vos besoins

En assurant le bon fonctionnement des appareils électriques sensibles, la gamme de protection différentielle de type F participe à la protection des biens et des personnes contre les chocs électriques et les risques d'incendie.

interrupteur différentiel CDS742F de Hager pour le résidentiel

Interrupteurs différentiels résidentiels

• ln 25 à 63 A Type A, AC et F,
• lΔn 30 mA - 300 mA SanVis et à vis,
• bornes décalées et alignées.

 

Je trouve mes produits

Interrupteur différentiel Hager, CDF840F

Interrupteurs différentiels tertiaires

• ln 25 à 100 A Type AC, B et F,
• lΔn 10 mA - 500 mA à vis,
• bornes décalées et alignées.

 

Je trouve mes produits

Disjoncteur différentiel Hager, ADC720F

Disjoncteurs différentiels

• ln 10 à 40 A Type A, AC et F,
• lΔn 30 mA - 300 mA à vis,
• bornes décalées et alignées.

 

Je trouve mes produits

bloc différentiel Hager, BDC240F

Blocs différentiels à bornes décalées

• ln 25 à 40 A Type A, AC et F,
• lΔn 30 mA - 300 mA à vis,
• bornes décalées et alignées.

 

Je trouve mes produits

Bloc différentiel à bornes alignées Hager, BD226

Blocs différentiels à bornes alignées

• ln 25 à 125 A Type AC et F,
• lΔn 1 mA - 1 A à vis,
• bornes décalées et alignées.

 

Je trouve mes produits



Complétez
votre installation électrique

Disjoncteur bipolaire MFS716 de Hager pour le résidentiel

Protéger les biens et les personnes

Une gamme complète de protection pour garantir la sécurité des biens contre les surcharges et les courts circuits.

 

Je trouve mes produits

Barres de pontage KBS763G système SanVis de Hager

Faciliter la connexion électrique

L'essentiel et plus encore pour raccorder rapidement et efficacement les appareils montés dans les coffrets et armoires électriques.

 

Je trouve mes produits

Parafoudre type 2 autoprotégé, SPB715D de Hager

Protéger les installations des effets de la foudre

Une gamme complète pour protéger les installations des effets de surtensions transitoires liés à la foudre.

 

Je découvre



Trouver un électricien près de chez moi

Si vous n'êtes pas professionnel, il est recommandé de faire appel à un électricien agréé pour l'installation de disjoncteurs ou d'interrupteurs différentiels.