Des bornes de recharge adaptées au verdissement des flottes d’entreprises
Impulsé par la loi d’orientation des mobilités (loi LOM), le verdissement des flottes d’entreprises est en route. La gestion de la recharge à domicile devient donc un enjeu clé pour les gestionnaires de parcs automobiles et les entreprises. Découvrez comment l’installation de bornes de recharge à domicile peut être un choix pratique et fiable.
La recharge à domicile
pour les flottes d’entreprises
Alors que de plus en plus d’entreprises équipent leurs salariés de véhicules de fonction électriques ou hybrides, l’installation de bornes de recharge à domicile devient une solution de plus en plus retenue. Cette commodité soulève cependant des questions pour les entreprises : comment mesurer exactement la consommation énergétique de chaque collaborateur ? Comment calculer et rembourser les frais de recharge de manière transparente ?
Entre le suivi des consommations, la gestion comptable et le remboursement des frais, il est essentiel de choisir un mode de recharge pratique et fiable.
Simplifier la recharge à domicile
des véhicules de collaborateurs
Pour gérer la recharge des flottes de véhicules de fonction à domicile, la méthode la plus simple pour l'entreprise est de souscrire un abonnement avec le CPO de son choix.
Les données de consommation énergétique sont alors transmises à des opérateurs de charge (CPO) ou des fournisseurs de service dédiés. Ces données sont ensuite envoyées aux gestionnaires des entreprises.
C’est la solution fleet@home qui permet de mesurer les consommations et de transmettre les données.

Le principe fleet@home, comment ça fonctionne ?
Les bornes de recharge doivent être équipées de cartes de communication, TIC et badge. Grâce à un compteur certifié MID, ces cartes électroniques destinées à la communication et aux télécommunications (TIC), ainsi que le badge utilisateur permettent aux entreprises de suivre précisément chaque session de recharge liée à un usage professionnel. Cette solution garantit une transparence totale dans le suivi des consommations énergétiques et assure un remboursement juste et équitable des frais.
Lorsqu’un collaborateur lance une session de recharge à domicile à l’aide de son badge RFID, les données de consommation sont automatiquement collectées et transmises au gestionnaire via un opérateur de charge ou un fournisseur de service. Ces informations peuvent ensuite être utilisées pour un traitement comptable ou social, facilitant ainsi la gestion administrative et le remboursement des frais engagés par les collaborateurs.
Pourquoi choisir la recharge à domicile
avec witty one fleet ?
Recharger les véhicules
de collaborateurs
à domicile
witty one fleet est le pack clé en main de recharge à domicile des véhicules de collaborateurs. Cette solution permet à l'employeur de collecter et de gérer les données de recharge de chaque employé. Le pack contient :
• 1 borne witty one,
• 1 compteur MID,
• 1 carte TIC,
• 1 carte de communication,
• 1 badge RFID.

Formez-vous à l'IRVE
avec Hager explore
Vous êtes un professionnel et vos clients ont besoin de recharger leur véhicule d'entreprise à la maison ? L'installation des bornes de recharge communicantes nécessite une qualification P1 et la justification d'une formation P2.
Je me forme niveau P1
Je me forme niveau P2