Bornes de recharge witty 
kit et évolutive


Les bornes witty kit et évolutive sont destinées aux applications résidentielles. Elles sont certifiées EV/ZE Ready 1.4. Grâce à la TIC intégrée ou en option, vous gérez la charge de vos clients.


Bornes witty XVE1K 
nouvelles cartes Wi-Fi et Ethernet

Installateurs et clients finaux bénéficient d’applications dédiées grâce aux cartes Wi-Fi et Ethernet.

 

Intrigué ? Découvrez les avantages de cette innovation !

 

 

Je lis l'article

Borne witty de Hager connectée grâce aux cartes de communication Wi-Fi ou ethernet. Connectez vos clients à leur borne grâce à l'application Hager witty.

Pourquoi choisir la borne witty  
en résidentiel ?

• disponible en 1 point de charge,

• monophasée ou triphasée jusqu'à 22 kW,

• espace intérieur accru,

• passage de goulotte intégré à la borne,

• installation sur pied rectangle ou tubulaire,

• poids limité (6,5 kg),

• protection IP55/IK10,

• EV/ZE Ready 1.4,

• chargement libre, par clé ou RFID,

• pièces détachées disponibles en distribution,

• protection électrique intégrée sur 2 réf.

 
Je consulte le catalogue


Borne de charge witty avec carte TIC


Une gamme complète pour 
vos chantiers résidentiels

La gamme witty a fait le plein d’accessoires pour répondre à toutes vos demandes de chantiers et aux besoins de vos clients.

 

 

Borne witty XEV1K de Hager, version kit en accès libre ou verrouillage à clé, nouvelle carte électronique embarquée et carte TIC intégrée.

witty version kit

• version à clé,
• carte TIC intégrée,
• 1 point de charge,
• de 4 à 22 kW,
• nouvelle carte électronique intégrée.

 

Je trouve mon produit

  Borne witty XEV1K de Hager, version évolutive avec plusieurs cartes en option : carte TIC ou carte Wi-Fi, ouvelle carte électronique embarquée.

witty version évolutive

• version sans option pour une approche prix,
• des options pour upgrader l’installation sont disponibles (Wi-Fi, Ethernet, TIC filaire, TIC radio),
• des solutions de gestion d’accès disponibles en option (horloge connectée), 
• nouvelle carte électronique intégrée.

 

Je trouve mon produit




Hager witty, 
une app pour vos clients, une webapp pour vous

Ajouter une carte de communication Wi-Fi ou Ethernet sur witty pour connecter vos clients à leur borne de charge.

 

Pour vos clients, une application : 
• suivi des consommations,
• pilotage de la charge,
• état de la borne witty.

 

Pour vous, une webapp :
• paramétrage de la connexion internet,
• paramétrage de la borne,
• diagnostic.

 

Je regarde la vidéo

 Une application Hager witty pour connecter vos clients à leur borne de charge et une webapp pour paramétrer en toute simplicité vos chantiers résidentiels.

Régule la charge 
automatiquement

Compatible Linky en radio

Lorsque le compteur Linky est inaccessible (limite de propriété) ou que le raccordement de la TIC (Télé-Information Client) nécessite des travaux de câblage trop importants, vous pouvez choisir un émetteur TIC radio, TRPS120, et une carte radio XEVA205. Ils permettent d’envoyer, sans fil, les données vers la borne de charge. L’émetteur TIC radio prend en charge la TIC historique et standard.

La TIC permet de :
- gérer les plages horaires de charge,
- réaliser des sessions de charge dynamique (régulation de la charge suivant la puissance disponible sur l’installation).

 

Je lis l'article


Support technique
100 % dédié

Choix de la borne, étude technique, aide à la mise en œuvre... Réussissez vos installations witty et trouvez les bonnes réponses pour votre projet d'installation de bornes de charge avec l'aide de notre équipe assistance technique.



Documentation 
bornes de recharge witty


Hager vous accompagne pour comprendre
le contexte normatif

• Quelles sont les qualifications nécessaires pour l'installation des bornes de charge ?
• Comment obtenir une subvention ?
• Quelles sont les règles d'installation suivant les types de projets ?

Montez en compétences
avec Hager explore

Une offre de formations certifiantes sur mesure pour répondre aux exigences de la norme et vous permettre d'installer des bornes de recharge toutes marques confondues.


  • Combien de temps de recharge pour 100 km?

     

    Cela dépend du type de véhicule et et du chargeur embarqué. Par exemple, pour un véhicule électrique à batterie lithium-ion, le temps de recharge pour 100 km peut varier de 1 à 8 heures. Précisément, avec la borne witty et une peugeot 208 électrique, recharger 100km s'effectue en 2h.

     

  • Comment paramétrer une borne de recharge ?

     

    La configuration d'une borne de recharge peut varier en fonction du modèle et des fonctionnalités spécifiques dont vous avez besoin, mais voici quelques étapes générales pour vous aider à démarrer :

     

    - Installation physique de la borne : vous devez installer la borne de recharge dans un endroit approprié, en fonction de la façon dont vous prévoyez de l'utiliser. Assurez-vous que vous avez une source d'alimentation électrique appropriée et suffisante pour la borne de recharge.

     

    - Connexion à un réseau électrique : connectez la borne de recharge au réseau électrique.

     

    - Configuration de la borne de recharge : allumez la borne de recharge et configurez les paramètres initiaux, tels que la puissance, la gestion des tarifs, la connexion à un réseau Wi-Fi ou ethernet et la saisie de vos informations d'identification.

     

    - Sécurité : configurez les mesures de sécurité appropriées pour protéger la borne de recharge contre les utilisateurs non autorisés ou les tentatives de piratage.

     

    - Test de la borne de recharge : effectuez des tests pour vous assurer que la borne de recharge fonctionne correctement et qu'elle est prête à être utilisée.

     

    Si vous rencontrez des difficultés lors de la configuration de votre borne de recharge et qu'il s'agit d'une witty, n'hésitez pas à contacter le support technique Hager pour obtenir de l'aide supplémentaire : help.hager.fr

     

  • A quoi sert l'application hager witty

     

    Hager witty est une application mobile qui permet aux utilisateurs de contrôler et de surveiller leur borne de recharge. Elle permet de visualiser les consommations d'energie de la maison et de la borne ainsi que le forçage et la gestion des heures creuses / heures pleines.