TIC radio, quels avantages pour mes chantiers ?

La borne witty intègre, dans 4 références, la carte TIC qui permet le raccordement de série de la TIC filaire. En option, une carte TIC radio et un émetteur radio permettent de faciliter le raccordement de la TIC.
En filaire ou en radio, faites votre choix suivant vos chantiers et les installations de borne.

 

TIC radio Hager a integrer directement sur le compteur Linky

La TIC radio
pour vos installations witty

Pour plus de facilité, en plus du raccordement filaire, vous pouvez choisir un émetteur radio TRPS120 et une carte TIC radio XEVA205. 
Connecté sur la prise TIC d’un compteur d'abonné Linky, il permet de transmettre ses données en radio à la borne witty (prise en charge TIC historique et standard).

 

Je découvre la borne witty

 

Quels sont les avantages
de la TIC ?

  • communique en temps réel avec la borne pour l'activer au bon moment,
  • l’analyse des données recueillies, permet en fonction des besoins de l’utilisateur de réguler la charge de leur voiture électrique,
  • permet la gestion des heures creuses et heures pleines pour charger son véhicule lorsque l'énergie coûte le moins cher,
  • permet de bénéficier de la fonction délestage dynamique du compteur Linky, si cela est présent dans l'abonnement du client.

Comment installer
la TIC radio ?

La TIC radio s'installe facilement en quelques étapes :

  • Connecter les fils sur le bornier TIC de raccordement filaire du TRPS120.
  • Connecter le TRPS120 au compteur d’énergie nouvelle génération en l’insérant dans le bornier TIC (I1, I2, A).
  • La LED d’état de la liaison TIC, s’allume en vert.

TIC historique
et TIC standard

La TIC est disponible sous deux formats, en fonction de la génération du compteur :

  • Le mode « historique », qui transmet des données équivalentes à celles véhiculées par la TIC des compteurs historiques et qui permet d’assurer une compatibilité des équipements connectés lors du remplacement d’un compteur historique par un compteur communicant.
  • Le mode « standard », qui transmet les données du mode « historique » à un débit plus élevé et dans un format différent, et des données supplémentaires. Il permet de bénéficier pleinement des nouvelles capacités des compteurs communicants. La TIC standard est adaptée aux nouvelles offres « Multi tarifs ».

 


Rejoignez Hager pour les pros

Notre groupe Facebook dédié aux professionnels de l'électricité vous permet d'échanger, de partager vos photos et de profiter de l'expertise d'autres professionnels !