Améliorez le confort des espaces de vie
avec les solutions KNX/DALI2
Les solutions KNX/DALI2 sont des outils de gestion qui permettent d’interfacer les réseaux d’éclairage communicants en DALI2 et le réseau KNX. Programmez ces fonctions avancées de gestion de l’éclairage pour l’habitat et le tertiaire.
"Le mariage des univers de l’éclairage et du confort pour plus d’intelligence dans vos bâtiments."
Pilote TYAS664D
pour vos installations en petit tertiaire
• Configuration : easy et ETS,
• mode d’adressage : broadcast,
• nombre d’appareils DALI2 pilotés : 92 (4 canaux),
• compatibilité : DALI2.


Passerelles TYFS671D et TYFS672D pour
projets de plateaux bureaux, de commerces et d'hôtels
• Configuration : ETS,
• mode d’adressage : unicast et multicast,
• TYFS671D : 64 ballasts et 32 groupes,
• TYFS672D : 2 x 64 ballasts et 2 x 32 groupes,
• compatibilité : DALI2.


Comprendre l’intérêt du tunable white
pour adapter l'éclairage au ryhtme naturel
Géré en biodynamique grâce à la variation des blancs, l'éclairage respecte le cycle biologique (circadien) des occupants.
Comment ça fonctionne ?
• une lumière blanche et froide (de 5 700 à 6 500 K) pour stimuler la concentration en journée,
• une lumière naturelle et neutre (4 000 K) le matin pour augmenter le cortisol et gagner en énergie,
• une lumière chaude (2 700 K) pour accompagner la production de mélatonine le soir.
Qu’est-ce que le
protocole DALI2 ?
DALI2 (Digital Addressable Lighting Interface) est un protocole ouvert qui permet de gérer l’installation des éclairages via un bus de communication à deux fils.
L’éclairage représente le second poste de dépense énergétique dans les bâtiments tertiaires. L’intégration d’un système de gestion de l’éclairage apporte une optimisation de la consommation électrique afin de maîtriser son budget et son empreinte environnementale.
Le protocole DALI2 offre un pilotage précis individuel ou par groupe des sources lumineuses (LED ou fluocompact) d’un bâtiment :
• contrôle de l’allumage et extinction de l'éclairage,
• variation de l’intensité lumineuse,
• activation de scènes,
• remontées d’information d’état.