La nouvelle gamme de disjoncteurs ouverts hw+

Smart. Sûre. Simple.

C'est l'objectif de la gamme d'ACB hw+ Hager ! Choisissez parmi 3 tailles de disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs avec différents pouvoirs de coupure et intensités nominale. Optez pour des déclencheurs sentinel LSI ou sentinel Energy LSI et vous trouverez la solution idéale pour vos installations électriques.

 

homme appuyant sur un bouton de l’ACB hw+ de Hager

hw+, la gamme adaptée 
à vos projets tertiaires

Que vous soyez bureau d'études, tableautier, installateur ou encore exploitant, nos disjoncteurs ouverts hw+ offrent toutes les fonctions dont vous avez besoin pour optimiser la conception, la réalisation et l'exploitation des équipements dans tous les bâtiments tertiaires.


Vue de face des 3 tailles d'ACB hw+ de Hager :  HW1 de 800 à 1600 A, HW2 de1600 à 2500 A, HW4 de 2500 à 4000 A

Types de produit

• Disjoncteurs ouverts HW1, HW2 et HW4,
• interrupteur-sectionneur.

Versions disponibles

• fixe,
• débrochable.

Large gamme d'accessoires

• Contrôle et commande,
• signalisation,
• verrouillage,
• interverrouillage,
• isolation,
• raccordement.

Différents déclencheurs

• sentinel LSI : fournit une protection de base LSI,
• sentinel Energy LSI : fournit une protection avancée LSI et inclut les mesures et la communication.



Les applications dans les bâtiments exigent des capacités de protection très variées. La gamme d’ACB hw+ couvre tous les besoins avec seulement deux déclencheurs.

zéro un, Hager Le déclencheur sentinel LSI fournit toutes les fonctionnalités de protection et de réglage standard pour les applications conventionnelles.

zéro deux, Hager Le déclencheur sentinel Energy LSI offre des fonctions de protection et de commande avancées ainsi que des fonctions de communication, d’alarme et de mesure, ce qui en fait le choix idéal pour les cas particulièrement exigeants.



Zoom sur la nouvelle gamme de disjoncteurs ouverts Hager : hw+

Avec les nouveaux disjoncteurs ouverts, vous bénéficiez d'une flexibilité maximale lors de la phase de conception. 

 


hw+ avec déclencheur 
sentinel LSI

Le déclencheur sentinel parvient à combiner toutes les fonctions et tous les outils dont vous avez besoin dans un seul système. Vous pouvez ainsi réagir à tout moment aux évènements de votre installation électrique. L'écran LCD et l'interface de navigation intuitive facilitent son utilisation. Tous les réglages de protection peuvent être effectués directement au niveau du déclencheur.

 


Les principaux avantages du déclencheur sentinel LSI

• Maintenance facile,
• déclencheurs sûrs et faciles à utiliser,
• contacts d'alarme de sortie,
• facilité de mise en service via logiciel,
• alertes et alarmes de déclenchement,
• montage sûr et facile des accessoires,
• verrouillage et interverrouillage faciles.

Vue du disjoncteur ouvert HW1 de Hager équipé du déclencheur sentinel

Les principales fonctionnalités du déclencheur sentinel LSI

Ecran LCD du déclencheur sentinel hw+ de Hager

Ecran LCD

L'afficheur LCD bien lisible permet un réglage et une configuration aisés de votre déclencheur.

 

Déclencheur sentinel hw+ de Hager

Déclencheur sentinel LSI

Réglage en toute sécurité du déclencheur sentinel LSI au moyen des roues codeuses et de l'afficheur LCD.

 

Module OAC du déclencheur sentinel hw+ de Hager

Module OAC

Possibilité d'ajouter jusqu'à cinq contacts d'alarme de sortie en option via des borniers pour l'identification des causes de déclenchement principales.

 

Borniers du déclencheur sentinel hw+ de Hager

Borniers

Raccordement facile par bornes pour tous les équipements auxiliaires (moteur, bobines, commutateurs, etc.) via quickconnect. 

 

Bobines push & lock du déclencheur sentinel hw+ de Hager

Bobines Push & Lock

Montage sûr, simple et sans outil. Les bobines se montent en toute simplicité et en sécurité grâce au système de verrouillage Push & Lock (brevet Hager).

 

Volets de sécurité du déclencheur sentinel hw+ de Hager

Volets de sécurité

Les volets de sécurité sont verrouillables directement avec un cadenas, sans accessoire supplémentaire.

 

QR code du déclencheur sentinel hw+ de Hager

QR code

Les informations et les documents techniques de votre produit sont disponibles en scannant le QR code.

 

Verrouillage de la position du déclencheur sentinel hw+ de Hager

Verrouillage de la position

Le bouton d'acquittement de position sert à déverrouiller la position du châssis pendant l'utilisation de la manivelle, mais également à le verrouiller avec 3 cadenas maximum.

 

Connexion USB-C du déclencheur sentinel et sentinel Energy hw+ de Hager

Connexion USB-C

Permet l’envoi des réglages depuis le logiciel de configuration Hager Power setup. 

 


Photo du déclencheur sentinel de hager avec ses réglages par roues codeuses

Déclencheur 
sentinel LSI

Comment le paramétrer ?

Les paramètres du déclencheur sentinel LSI peuvent être réglés sur la face avant à l'aide de roues codeuses. En outre, l'écran LCD peut être activé via l'interface USB-C avec une source d'alimentation, batterie ou ordinateur portable, pour visualiser les réglages effectués.

 


Connexion USB-C du déclencheur sentinel hw+ de Hager

Allumage de l'écran

Alimentez l'écran avec une batterie externe ou un ordinateur portable.

 

Roue codeuse du déclencheur sentinel de Hager

Roue codeuse

Utilisez la roue codeuse pour modifier les valeurs de réglage. Chaque paramètre est affiché en temps réel, en ampères ou en secondes.

 

Visualisation taux de charge du déclencheur sentinel de Hager

Visualisation du taux de charge

L’écran affiche simultanément le taux de charge de la phase la plus consommatrice, sous forme numérique en ampères, et graphique en pourcentage de l’intensité de réglage Ir.

 

Protection du neutre du déclencheur sentinel de Hager

Protection de neutre

Ouvrez le compartiment batterie pour accéder à la roue codeuse de la protection de neutre.


hw+ avec déclencheur 
sentinel Energy LSI

Le déclencheur sentinel Energy LSI est une solution hautes performances qui fait passer votre expérience utilisateur au niveau supérieur. Le déclencheur et l'écran couleur vous offrent encore plus de possibilités d'utilisation. En plus de toutes les caractéristiques du déclencheur sentinel LSI, le modèle sentinel Energy LSI offre des fonctions de communication, de protection avancée, d'alarme, de mesure et de commande, et est donc adapté aux exigences particulièrement élevées.


Les principaux avantages du déclencheur sentinel Energy LSI

• Connexion Bluetooth,
• fonctions de mesure,
• protections avancées,
• communication Modbus,
• alarmes avancées,
• fonctions de commande.

Vue du disjoncteur ouvert HW1 de Hager équipé du déclencheur sentinel Energy

Les principales fonctionnalités du déclencheur sentinel Energy LSI

Déclencheur sentinelEnergy hw+ de Hager

Déclencheur sentinel Energy LSI

L’écran graphique affiche des mesures et des vues prédéfinies qui défilent en permanence.

 

Connexion Bluetooth déclencheur sentinel Energy hw+ de Hager

Connexion Bluetooth

Surveillez votre ACB avec l'application Hager Power touch à l'aide du déclencheur sentinel Energy LSI en activant le Bluetooth.

 

Modules COM du déclencheur sentinel Energy hw+ de Hager

Modules COM

Les modules de communication (COM), en option, permettent la communication via Modbus-RTU ou Modbus-TCP avec agardio.manager.

 

Afficheur déporté du déclencheur sentinel Energy hw+ de Hager

Afficheur déporté

L'afficheur déporté en option permet d'accéder à l'écran de l'ACB lorsqu'il est monté derrière une porte ou un panneau plein.

 

Module OAC du déclencheur sentinel hw+ de Hager

Module OAC

Informez à distance des événements prédéfinis personnalisables (49 disponibles) grâce au module OAC en option, qui pilote jusqu'à 5 contacts de sortie.

 

Bobines push & lock du déclencheur sentinel hw+ de Hager

Bobines communicantes

Les bobines à émission et à fermeture sont prêtes à recevoir des commandes de marche/arrêt depuis l'application Hager Power touch, le logiciel de configuration Hager Power setup ou la communication Modbus.

 

Connexion USB-C du déclencheur sentinel et sentinel Energy hw+ de Hager

Connexion USB-C

Permet le fonctionnement du déclencheur sans alimentation réseau, la connexion à un ordinateur, l'utilisation du logiciel de configuration Hager Power setup pour les tests et la mise en service. 

 


Photo du déclencheur sentinel Energy LSI de Hager avec son écran couleur et le défilement des réglages par touchpad

Déclencheur 
sentinel Energy LSI

L'écran graphique affiche des mesures et des vues prédéfinies qui défilent en permanence.


Ecran de défilement automatique des paramètres du déclencheur sentinel Energy hw+ de Hager

Ecran de défilement automatique des paramètres

Vous pouvez choisir de faire défiler vos paramètres favoris ou vos écrans de mesure en activant le mode défilement automatique. Jusqu'à 36 écrans prédéfinis sont disponibles.

 

Affichage des mesures du déclencheur sentinel Energy hw+ de Hager

Affichage des mesures

Vous pouvez retrouver tous les paramètres à tout moment en appuyant sur la touche OK. La plupart des valeurs mesurées peuvent être affichées numériquement et graphiquement.

 

Notifications de déclenchement et d'alarme du déclencheur sentinel Energy hw+ de Hager

Notifications de déclenchement et d'alarme

Un code couleur définit le niveau de criticité des évènements : orange pour une alarme, rouge pour un déclenchement.

 

Protection intégrée 
dans quadro evo

Tous les disjoncteurs ouverts de la gamme hw+ peuvent être facilement intégrés dans le tableau de distribution électrique quadro evo. Ainsi, la pièce maîtresse de votre alimentation est exactement là où elle doit être, au cœur de votre tableau électrique.

 

2 hommes en discussion devant une armoire quadro evo de Hager contenant des disjoncteurs ouverts hw+ de Hager

Maximisez le potentiel des ACB 
grâce aux accessoires

Exploitez tout le potentiel d'hw+

La solution de disjoncteurs ouverts hw+ comprend un ensemble complet d’accessoires : systèmes de commande, de signalisation, de verrouillage et d’interverrouillage. Vous pouvez ainsi configurer votre ACB en fonction de vos besoins spécifiques. Avec ce type de conception, vous gardez toujours un contrôle total sur les performances de votre disjoncteur ouvert et pouvez réagir de manière flexible à l’évolution des exigences de votre installation. 

 

Accessoire de contact auxiliaire (AX) hw+ de Hager

Contacts auxiliaires (AX)

Les contacts auxiliaires sont utilisés pour signaler à distance l'état de l'ACB (ON ou OFF).
• 4 contacts auxiliaires (AX) sont montés de série sur les ACB HW1 et HW2,
• 6 contacts auxiliaires (AX) sont montés de série sur les ACB HW4,
• prêts à être connectés.

 

Accessoire moteur de chargement du ressort hw+ de Hager

Moteur de chargement du ressort (MO)

Le moteur de chargement du ressort sert à charger le mécanisme de fermeture de l'ACB. Il est disponible pour toutes les tensions d’alimentation courantes.

 

Accessoire bobine hw+ de Hager

Bobines

Les bobines permettent d'ouvrir ou de fermer à distance l'ACB. 3 bobines au total peuvent être montées dans l'ACB : 
• 1 bobine à émission (SH),
• 1 bobine à manque de tension (UV),
• 1 bobine à fermeture (CC),
• option bobine communicante pour sentinel Energy LSI.

 

Accessoire de verrouillage des boutons-poussoirs hw+ de Hager

Verrouillage des boutons-poussoirs

Les boutons-poussoirs peuvent être verrouillés pour empêcher un appui non souhaité. Cela permet aussi de forcer mécaniquement la position OFF de l'ACB.

 

Accessoire de verrouillage par clé du châssis en position débrochée (CL) hw+ de Hager

Verrouillage par clé en position OFF (OLK)

Pour verrouiller la position du bouton OFF, il suffit de monter un verrouillage par clé Ronis.

 

Accessoire d'interverrouillage mécanique (MI) hw+ de Hager

Interverrouillage mécanique (MI)

Verrouillage de 2 ou 3 ACB ensemble pour les applications de sécurité. Compatible avec toutes les versions de disjoncteurs (3P et 4P, fixe et débrochable). 

Accessoire de verrouillage par clé du châssis en position débrochée (CL) hw+ de Hager

Verrouillage par clé du châssis en position débrochée (CL)

Pour verrouiller la position du corps de l'ACB en position débrochée dans le châssis, il suffit de monter un verrouillage par clé.

 



Des logiciels, configurateur et application 
pour compléter la gamme hw+

Nous vous accompagnons à toutes les étapes de votre projet. Pour bien concevoir, intégrer, mettre en service et surveiller vos disjoncteurs ouverts hw+, Hager met à votre disposition un ensemble complet de logiciels, configurateur et applications qui vous apporte les réponses dont vous avez besoin, à chaque étape. 

Ecran de PC portable avec vue de mise en enveloppe via logiciel Hagercad de Hager

Logiciel Hagercad

La suite logicielle Hagercad vous accompagne dans les phases de conception, mise en enveloppe, chiffrage et mise en service. Concevoir une installation électrique n'a jamais été aussi facile.

 

Ecran de PC portable avec vue du configurateur d'ACB Hager

Configurateur web

Le configurateur web permet de personnaliser votre disjoncteur ouvert en fonction de vos besoins. Lors de la configuration, vous pourrez choisir le type d'appareil, le déclencheur, les accessoires de commande et de signalisation, les dispositifs de verrouillage et d'interverrouillage ainsi que les protections mécaniques.

 

Ecran de PC portable avec vue du logiciel de mise en service Hager Power setup de Hager

Hager Power setup

Pour une mise en service réussie, le logiciel Hager Power setup vous accompagne pour suivre les recommandations de la note de calculs et effectuer les réglages adéquats de manière simple et sûre.

 

Smartphone avec écran de l'application de contrôle commande Hager Power touch de Hager

Application Hager Power touch

Associée au déclencheur sentinel Energy, l’application Hager Power touch vous offre une expérience utilisateur totalement inédite. La vérification des réglages, de l’état de fonctionnement et des informations de maintenance, deviennent encore plus faciles. De plus, vous pouvez surveiller les valeurs mesurées à tout moment.

 

Logo Google Play  Logo App store



La boîte à outils digitaux pour le tertiaire

Concevez et réalisez de manière fiable des systèmes de distribution électrique jusqu’à 4 000 A.