Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
Le logiciel de conception de tableaux électriques évolue
Le logiciel de conception Hagercad simplifie la conception et la documentation des installations électriques. Conçu pour les projets multirésidentiels et tertiaires, il peut être utilisé pour concevoir des installations jusqu'à 4 000 A. Hagercad est désormais disponible en 3 éditions adaptées à vos besoins : Basic, Expert et Premium.

Obtenez Hagercad dès maintenant !
Simplifiez-vous la vie, améliorez votre travail.
6 bonnes raisons d'utiliser le logiciel Hagercad
Hagercad est disponible en 3 éditions
pour s’adapter à vos besoins de conception
Des formations Hagercad adaptées à votre niveau
Confirmé
• Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad édition Basic jusqu'à 630 A.
Expert
• Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad édition Expert jusqu'à 4 000 A.
• Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad édition Premium jusqu'à 4 000 A avec Indices de Service élevés.
Hagercad net, le logiciel pour réaliser vos notes de calculs
Choisissez les protections électriques les mieux adaptées à votre installation.
Calculez les courants de courts-circuits, les sections de câbles et chutes de tension.
Editez, imprimez et exportez les notes de calculs.
Je veux en savoir plus sur Hagercad net
Découvrez les dernières mises à jour Hagercad
La version Hagercad V7 marque une évolution majeure du logiciel, en renforçant à la fois la lisibilité des installations, la cohérence avec les nouvelles gammes d’enveloppes et la capacité à concevoir des projets tertiaires jusqu’à 4 000 A.
Nouveau module synoptique
Ce module permet de visualiser automatiquement, sous forme de schéma l’ensemble de l’architecture électrique, tableau par tableau.
Alignement avec les nouvelles armoires
quadro4 / 5 et quadro evo, et en particulier avec les nouveaux jeux de barres aluminium.
Le logiciel intègre désormais :
• les nouvelles dimensions de coffrets, notamment l’extension quadro5 (nouvelle largeur et plusieurs hauteurs),
• la conception des jeux de barres aluminium installés en fond d’armoire, avec leur nouveau dispositif de montage,
• le dimensionnement et le chiffrage des installations jusqu’à 4 000 A, contre 1 600 / 2 000 A auparavant.
Nouveaux paramètres d’export
Ils permettent d’inclure ou d’exclure dans les documents projet :
• les jeux de barres aluminium,
• les pièces en cuivre fabriquées.