Le guide design des interrupteurs et prises Hager

Vous êtes architecte ou décorateur d'intérieur ? 

Découvrez nos gammes gallery et 1930. Fortes d'une identité unique, leur design abouti respecte un équilibre délicat entre esthétisme et fonctionnalité. Intégrez-les facilement à chaque espace, qu'il soit résidentiel ou tertiaire. 

Prises et interrupteurs design gallery, l'appareillage mural universel Hager


"Le design est d’abord le domaine des émotions. Notre souhait est avant tout de donner un visage à nos produits. C’est notre quotidien et notre passion."

 

 

Erwin Van Handenhoven,Design director Hager Group 

Erwin Van Handenhoven
Design director Hager Group



gallery, 
le design signé Hager

gallery est une gamme d’interrupteurs et de prises design conçue avec des matières et coloris d’exception.

Evolutive et connectée, gallery a déjà reçu deux distinctions majeures pour son design :

• Janus de l’Industrie

• Good Design Award

 

Avec un large choix de finitions et de fonctions, gallery s’intègre dans tout type de bâtiments et évolue facilement au rythme de la vie de vos clients.



"gallery, l'art d'évoluer avec vous."

Regarder l'interrupteur sous un nouvel angle 
avec gallery

Regarder le profil : contemplez la finesse de son design en équerre sur lequel vient se poser la matière.

 

Parcourir les reliefs et les reflets : kaléidoscope de couleurs, variété des reflets et matières... gallery s'admire et se touche !

 

Créer une signature lumineuse : décorative ou pratique, la bande lumineuse vient souligner subtilement le détail des 28 finitions de la collection.



Bien choisir 
ses interrupteurs gallery

Entre matières et couleurs... gallery se décline en 28 combinaisons au travers de 3 niveaux de finitions. Le plus difficile est encore de choisir !

prise design gallery steel, prise électrique acier, titane

Matières peintes

Faites votre choix parmi des finitions peintes aux couleurs intenses ou métallisées. La matière apporte un toucher velours et les coloris s'adaptent facilement à toutes les ambiances et décors.

prise design gallery oak wood, prise effet bois, pure blanc

Matières fines

Proposez à vos clients nos finitions recouvertes d'une fine couche de matière (toujours dans un budget raisonnable !). À la clé : des reflets subtils pour sublimer les intérieurs contemporains.

prise design gallery copper, prise cuivre, métallisée

Matières massives

Choisissez le raffinement ultime avec nos matières massives sophistiquées. Directement découpées dans la matière, nos finitions en bois, ardoise, verre ou encore cuir vont séduire vos clients. 



gallery, 
28 finitions pour tous vos projets

00:38



"1930, la touche rétro qui sublime les intérieurs."

Arrondissez les angles avec les 
prises et interrupteurs rétrochic 1930

Inspirés du mouvement artistique Bauhaus, les prises et interrupteurs de la gamme 1930 remettent au goût du jour les formes arrondies et la porcelaine de Rosenthal™.

L'appareillage mural 1930 s’apparente à un réel objet d’art et d’ornement mural. Combinaison parfaite entre classicisme et modernité, l'interrupteur 1930 est idéal pour parfaire les décorations de style classique, contemporain ou encore industriel. 

 

prise design vintage, prise 1930 Hager


Bien choisir 
ses prises 1930

prise design retro Hager, 1930 blanc classique

Finition classique

Pour tous les projets de décoration, apportez une touche d'élégance avec 1930. Sa version en Duroplat de haute qualité vous permet d'allier performance et résistance du produit, sans perdre en esthétisme.

prise design retro Hager, 1930 porcelaine rosenthal

Finition porcelaine de Rosenthal™

Hager s’est appuyé sur le savoir-faire artisanal de la maison Rosenthal pour concevoir cette finition haut de gamme, illuminée par la brillance de la porcelaine.

prise design retro Hager, 1930 verre

Finition Transparence

Sculptée délicatement dans un verre fumé, cette finition est indémodable. Elle allie l'équilibre parfait entre l'inspiration des prises électriques d'antan et la finesse des matériaux contemporains.



Kit Design

Découvrez votre kit pour architecte et styliste d'intérieur. Retrouvez les outils indispensables pour construire votre projet avec les prises et interrupteurs gallery et 1930 : brochures, échantillons, nuancier, planches de tendances... Et tout cela, gratuitement !





5 raisons d'aimer le design 
des prises et interrupteurs Hager

Les collections

Que vous soyez plutôt style classique, industriel, rétro ou même scandinave... A chaque style de déco, nous avons une prise adaptée.

Les matériaux

Matières peintes, fines (bois, cuivre) ou massives (ardoise, cuir) , vous avez le choix ! Avec la qualité Hager, toujours.

La praticité

Allumer, éteindre, brancher ou activer un voyant la nuit... Toutes les fonctionnalités utiles sont disponibles quel que soit le design choisi !

L'intelligence

Nos gammes s'adaptent aux logements connectés et sont évolutives pour accueillir les technologies futures.

La modularité

Nos gammes s'adaptent à tous types de projets d'architecture ou de décoration, dans l'habitat et le tertiaire.