Colonnes et colonnettes

Disponibles en simple et double face et en plusieurs hauteurs, fixes ou mobiles, simples et rapides à installer, les colonnes et colonnettes offrent une grande souplesse d’utilisation pour un équipement du poste de travail flexible.

Bureau moderne avec table haute, ordinateur portable et skateboard posé au sol

Caractéristiques 
techniques

Colonnes et colonnettes DAS/DAP

• Matériau aluminium disponible en blanc (RAL9016) et alu anodisé
• 3 hauteurs standard de colonne et jusqu’à 6 m sur demande 
• Simple ou double face
• Peut être pré-équipée en usine


Installation rapide 
par une seule personne

Vérifiez la verticalité de la colonne grâce au niveau à bulle intégré, armez et verrouillez le vérin d’un seul geste. C’est installé !




À découvrir également pour 
vos chantiers tertiaires

cheminement de câbles hager, tertiaire, goulottes

Goulottes d'installation

Pour les murs

 

Je découvre

Espace de bureaux moderne avec cloisons vitrées et salles de réunion lumineuses

Boîtes de sol

Pour les sols béton ou planchers techniques

 

Je découvre

hager gallery, appareillage tertiaire, prise goulotte, prise colonne, prise usb

Appareillage mural gallery 45x45

Toutes les fonctions tertiaires

 

Je découvre