Formation au logiciel Hagercad édition Expert 


Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec
le logiciel Hagercad Expert jusqu'à 4 000 A

Référence : TER023

Illustration de la formation TER023 de Hager explore, Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad édition expert jusqu'à 4000 A

Pourquoi participer à la formation du logiciel Hagercad édition Expert ?

Grâce à cette formation, vous apprendrez à réaliser un projet de tableau électrique basse tension jusqu'à 4 000 ampères. La formation du logiciel Hagercad édition Expert est un prérequis pour pouvoir être formé à Hagercad édition Premium destinée aux projets de tableaux électriques à forte puissance avec des Indices de Service élevés.


Tarif, durée, modalités...

pictogramme Hager représentant la durée des formations

Durée

7 heures

pictogramme Hager représentant les formations en présentiel

Modalité

Présentiel 

 
pictogramme Hager représentant le tarif des formations

Tarif

350 € HT

pictogramme Hager représentant le profil des candidats

Profil

Confirmé

 


Objectifs de la formation
logiciel Hagercad édition Expert

zéro un, Hager Concevoir et chiffrer des tableaux électriques basse tension jusqu’à 4 000 A à l’aide du logiciel.

zéro deux, Hager Editer un dossier technique complet pour la réalisation et l’installation de l’armoire de distribution électrique.



Programme de la formation
Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad jusqu'à 4 000 A

Jour 1 de la formation Hager explore

• Prise en main du logiciel (choix des appareils, conception d'un schéma multifilaire assisté et sa commande manuelle, détermination de l’enveloppe à l'aide du configurateur quadro evo, transfert d'un dossier provenant d'un logiciel de note de calcul, chiffrage du projet, réalisation d'un dossier client qualitatif et professionnel, exercices d’application au fil des étapes),

• partage de projets, gestion utilisateurs, passerelle vers logiciel de notes de calcul.



  • Méthodes et moyens pédagogiques

    • Pédagogie active par la mise en situation,
    • travail direct sur le logiciel à l’aide de PC fournis sous environnement Windows et logiciel,
    • 80 % du temps consacré aux études de cas et à la pratique du logiciel,
    • support de formation numérique.

     

  • Prérequis formation Hagercad Expert

    • Avoir suivi la formation TER022 (Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad édition Basic jusqu'à 630 A),
    • avoir suivi les formations TER411 (Déterminez un schéma d’installation électrique tertiaire à partir d’un cahier des charges) et TER421 (Concevez une armoire de distribution électrique tertiaire),
    • avoir des connaissances de l'outil informatique et de l'environnement Windows.

     

  • Public concerné

    • Installateurs électriciens,
    • distributeurs,
    • bureaux d’études,
    • tableautiers.

     

  • Modalités d'évaluation

    • Questionnaires d'évaluation des compétences avant et après formation,
    • évaluation à chaud,
    • remise d'une attestation de formation ou d'une attestation de réussite.

     

  • Qualification des formateurs

    • Formateurs experts en compétences techniques spécifiques métier, pédagogues.