Formation au logiciel Hagercad édition Premium 


Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec
le logiciel Hagercad Premium jusqu'à 4 000 A avec Indices de Service élevés

Référence : TER024

Illustration de la formation TER023 de Hager explore, Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad édition premium jusqu'à 4000 A avec Indices de Service élevés

Pourquoi participer à la formation du logiciel Hagercad édition Premium ?

Hagercad est un logiciel métier de conception et de chiffrage de tableaux de distribution électrique pour les projets tertiaires. L'édition Premium vous permettra de réaliser un projet de tableau électrique basse tension jusqu'à 4 000 ampères avec un Indice de Service élevé dans une armoire quadro evo.


Tarif, durée, modalités...

pictogramme Hager représentant la durée des formations

Durée

7 heures

pictogramme Hager représentant les formations en présentiel

Modalité

Présentiel 

 
pictogramme Hager représentant le tarif des formations

Tarif

350 € HT

pictogramme Hager représentant le profil des candidats

Profil

Confirmé

 


Objectifs de la formation
logiciel Hagercad édition Premium

zéro un, Hager Concevoir et chiffrer des tableaux électriques basse tension jusqu’à 4 000 A avec un Indice de Service élevé jusqu'à 233 à l’aide du logiciel.

zéro deux, Hager Editer un dossier technique complet pour la réalisation et l’installation de l’armoire de distribution électrique.



Programme de la formation
Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad jusqu'à 4 000 A

Jour 1 de la formation Hager explore

• Prise en main du logiciel (choix des appareils, conception d'un schéma unifilaire assisté et commande manuelle, détermination de l’enveloppe à l'aide du configurateur quadro evo, transfert d'un dossier provenant d'un logiciel de note de calcul, chiffrage du projet, réalisation d'un dossier client qualitatif et professionnel, exercices d’application au fil des étapes),

• partage de projets, gestion utilisateurs, passerelle vers logiciel de notes de calcul.



  • Méthodes et moyens pédagogiques

    • Pédagogie active par la mise en situation,
    • travail direct sur le logiciel à l’aide de PC fournis sous environnement Windows et logiciel,
    • 80 % du temps consacré aux études de cas et à la pratique du logiciel,
    • support de formation numérique.

     

  • Prérequis formation Hagercad Premium

    • Avoir suivi la formation TER022 (Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad édition Basic jusqu'à 630 A),
    • avoir suivi les formations TER411 (Déterminez un schéma d’installation électrique tertiaire à partir d’un cahier des charges) et TER421 (Concevez une armoire de distribution électrique tertiaire),
    • avoir des connaissances de l'outil informatique et de l'environnement Windows.

     

  • Public concerné

    • Installateurs électriciens,
    • distributeurs,
    • bureaux d’études,
    • tableautiers.

     

  • Modalités d'évaluation

    • Questionnaires d'évaluation des compétences avant et après formation,
    • évaluation à chaud,
    • remise d'une attestation de formation ou d'une attestation de réussite.

     

  • Qualification des formateurs

    • Formateurs experts en compétences techniques spécifiques métier, pédagogues.